schmersal_s_icon.png

BNS 300-01ZG-2230 3,0M

Código do item: 101185422

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
Descrição do tipo de produtos:

BNS 300-01ZG-(1)-(2)


(1)
semCom cabo
STConector M12 x 1

(2)
2211distância de comutação ampliada
2230Sinal de saída adicional
2246Ue 42 VAC
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Sinal de saída adicional
  • Invólucro em termoplástico
  • Longa durabilidade
  • Adequado para a indústria alimentícia apenas em combinação com BPS 303
  • nenhum desgaste mecânico
  • Ø M30
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • com avaliação integrada

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

BNS 300-01ZG-2230 3,0M

Número de artigo (Número de encomenda)

101185422

EAN (European Article Number)

4030661324999

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-44-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-24-02

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-24-02

Número ETIM, versão 7.0

EC002544

Número ETIM, versão 6.0

EC002544

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

Propriedades globais

Instruções

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Nível de codificação conforme EN ISO 14119

baixa

Princípio ativo

Transmissão magnética

Condição de instalação (mecânico)

praticamente nivelado

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Material das porcas

Termoplástico

Tempo de risco, máximo

50 ms

Peso bruto

335 g

Propriedades globais - Características

Codificação

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Unidade de avaliação integrada

Sim

Número de normalmente fechados

1

Número de contatos de segurança

1

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

20.000.000 comutações

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Ímã

Direção do movimento

Frontal à área ativa

Binário de aperto das porcas, máximo

3 Nm

Mechanical data - Switching distances

Distância do interruptor garantida "ON"

5 mm

Distância do sensor garantida "OFF"

15 mm

Nota (distância do interruptor)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do cabo

3 m

Conexão, conector

Cabo

Número dos fios condutores

5

Seção do cabo/fio

0,75 mm2

Seção do cabo/fio

18 AWG

Material do manto do cabo

PVC

Dados mecânicos - dimensões

Rosca ISO do sensor

M30

abertura da chave

36 SW

Comprimento do sensor

78 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +55 °C

Temperatura para armazenar e transportar

-25 ... +70 °C

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Resistência a impactos

30 g / 11 ms

Dados elétricos

Medição da tensão de operação

24 VDC

Tensão de comutação, máximo

250 VAC

Corrente máxima de comutação

3 A

Capacidade de comutação, máximo

750 W

Elemento de comutação

1 contatos normalmente fechados (NF)

Atraso na operação, máximo

50 ms

Frequência de comutação, máximo

5 Hz

Dados elétricos - saídas de relé

Tensão, categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-13

0,03 A

Indicação de Estado

Orientação (Indicação integrada, estado)

LED aceso, quando a porta de proteção está fechada

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

O atuador não está incluído no fornecimento.

Escopo do fornecimento do material Mintage

2x Porcas M30 x 1.5

Acessórios

Recomendação (Atuador)

BPS 300

BPS 303

BPS 303 SS

Recomendação dispositivo interruptor de segurança

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Orientação

Orientação (geral)

Diagrama mostrando os símbolos dos contatos fechados no dispositivo de segurança

Diagrama

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 300
Type:See ordering code
Description of the component:Safety sensor with integrated safety-monitoring module
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 11, 2022
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 19/09/2025 22:41