Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9855
  • marketing@schmersal.com.br
Safety Invented in Germany

Produtos

  • Catálogo on line
  • Novidades
  • Indústrias e Mercados

Serviços

  • tec-nicum
  • Fale Conosco

Empresa

  • O grupo Schmersal
  • Imprensa

Informações legais

  • Ficha técnica
  • Política de Privacidade
  • Termos e Condições

© 2026 ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+55 15 3263-9800 Atendimento: 8:30 às 17:00
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
  1. Chave fim de curso
  2. PS215

PS215

PS215 com pino de pressão S200

PS215 com pino de pressão S200

  • •Invólucro metálico
  • •Desenho de acordo EN 50047
  • •Elemento atuador de plástico
  • •Diâmetro Elemento de atuação 6 mm
  • •disponível com LED
Ir para a categoria
PS215 com pino de pressão S211

PS215 com pino de pressão S211

  • •Stainless steel plunger Ø 10.3 mm
  • •Metal enclosure
  • •Design to EN 50047
  • •LED version available
Ir para a categoria
PS215 Pino de pressão com roldana R200

PS215 Pino de pressão com roldana R200

  • •Roldana em termoplástico Ø 9,5 mm
  • •Invólucro metálico
  • •Desenho de acordo EN 50047
  • •Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
  • •disponível com LED
Ir para a categoria
PS215 roller plunger R201

PS215 roller plunger R201

  • •Rolete em aço inoxidável Ø 9,5 mm
  • •Invólucro metálico
  • •Desenho de acordo EN 50047
  • •Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
  • •disponível com LED
Ir para a categoria
PS215 Pino de pressão com roldana R220

PS215 Pino de pressão com roldana R220

  • •Invólucro metálico
  • •Desenho de acordo EN 50047
  • •disponível com LED
  • •com manga distanciadora para o rolo
Ir para a categoria
PS215 Alavanca com roldana K200

PS215 Alavanca com roldana K200

  • •Invólucro metálico
  • •Desenho de acordo EN 50047
  • •Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
  • •disponível com LED
Ir para a categoria
PS215 Alavanca com roldana K210

PS215 Alavanca com roldana K210

  • •Invólucro metálico
  • •Desenho de acordo EN 50047
  • •Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
  • •disponível com LED
Ir para a categoria
PS215 Alavanca basculante com roldana H200

PS215 Alavanca basculante com roldana H200

  • •Invólucro metálico
  • •Desenho de acordo EN 50047
  • •Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
  • •Atuador regulável em passos de 15º
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
  • •disponível com LED
Ir para a categoria
PS215 Alavanca basculante com roldana H202

PS215 Alavanca basculante com roldana H202

  • •Invólucro metálico
  • •Desenho de acordo EN 50047
  • •disponível com LED
Ir para a categoria
PS215 Alavanca basculante com roldana H230

PS215 Alavanca basculante com roldana H230

  • •Invólucro metálico
  • •Desenho de acordo EN 50047
  • •disponível com LED
Ir para a categoria
PS215 Alavanca basculante com roldana H232

PS215 Alavanca basculante com roldana H232

  • •Invólucro metálico
  • •Desenho de acordo EN 50047
  • •disponível com LED
Ir para a categoria
PS215 Alavanca basculante com roldana N200

PS215 Alavanca basculante com roldana N200

  • •Atuador regulável em passos de 15º
  • •Elementos de atuação reposicionáveis em 8 x 45°
  • •Invólucro metálico
  • •Desenho de acordo EN 50047
  • •Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
  • •Ajustável no comprimento em incrementos de 2 mm
  • •disponível com LED
Ir para a categoria
PS215 Alavanca basculante com roldana N201

PS215 Alavanca basculante com roldana N201

  • •Invólucro metálico
  • •Desenho de acordo EN 50047
  • •disponível com LED
  • •com rolete em aço inoxidável
Ir para a categoria
PS215 Alavanca tipo haste J200

PS215 Alavanca tipo haste J200

  • •aplicável somente em tarefas de posicionamento
  • •Atuador regulável em passos de 15º
  • •Invólucro metálico
  • •Desenho de acordo EN 50047
  • •Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
  • •Elemento atuador de plástico
  • •Diâmetro Elemento de atuação 6 mm
  • •disponível com LED
Ir para a categoria
PS215 Alavanca tipo haste J201

PS215 Alavanca tipo haste J201

  • •aplicável somente em tarefas de posicionamento
  • •Haste redonda em aço
  • •Desenho de acordo EN 50047
  • •disponível com LED
  • •Atuador regulável em passos de 15º
  • •Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
  • •Diâmetro Elemento de atuação 6 mm
Ir para a categoria
PS215 Alavanca de roldana K230

PS215 Alavanca de roldana K230

  • •Invólucro metálico
  • •Desenho de acordo EN 50047
  • •Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
  • •Accionamento por baixo - paralelo em relação ao interruptor, por isso só é apropriado para invólucros estreitos.
  • •disponível com LED
Ir para a categoria
PS215 angle roller lever K231

PS215 angle roller lever K231

  • •com rolete em aço inoxidável
  • •Invólucro metálico
  • •Desenho de acordo EN 50047
  • •disponível com LED
Ir para a categoria
PS215 Alavanca de roldana K240

PS215 Alavanca de roldana K240

  • •Invólucro metálico
  • •Desenho de acordo EN 50047
  • •Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
  • •disponível com LED
Ir para a categoria
PS215 Alavanca de roldana K250

PS215 Alavanca de roldana K250

  • •Invólucro metálico
  • •Desenho de acordo EN 50047
  • •Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
  • •Accionamento por baixo - paralelo em relação ao interruptor, por isso só é apropriado para invólucros estreitos.
  • •disponível com LED
Ir para a categoria