Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9855
  • marketing@schmersal.com.br
Safety Invented in Germany

Produtos

  • Catálogo on line
  • Novidades
  • Indústrias e Mercados

Serviços

  • tec.nicum
  • Fale Conosco

Empresa

  • O grupo Schmersal
  • Imprensa

Informações legais

  • Ficha técnica
  • Política de Privacidade
  • Termos e Condições

© 2026 ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+55 15 3263-9800 Atendimento: 8:30 às 17:00
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
  1. Sensores de segurança eletrônicos
  2. Sensores de segurança eletrónicos

Sensores de segurança eletrónicos

RSS 16

RSS 16

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • •3 direcções diferentes de acionamento
  • •Anteparo de porta com retenção magnética
  • •Ligação por cabo ou conector
  • •Apropriado também para ligação em série
Ir para a categoria
RSS 36

RSS 36

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • •aproximação deslocada
  • •106,3 mm x 25 mm x 22 mm
  • •alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • •2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito
  • •Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando
Ir para a categoria
RSS 260

RSS 260

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Simples montagem
  • •Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
Ir para a categoria
CSS 30

CSS 30

  • •Invólucro metálico
  • •Max. 16 sensores podem ser ligados em série.
  • •Cabo de ligação (7m)
  • •Ø M30
  • •alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • •comprimento máximo da corrente de sensores
  • •2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito
  • •Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando
Ir para a categoria
CSS 30S

CSS 30S

  • •Aço inoxidável
  • •Max. 31 sensores podem ser ligados em série.
  • •Conector M12, 8 polos
  • •Ø M30
  • •alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • •comprimento máximo da corrente de sensores
  • •2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito
  • •Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando
  • •O sensor de segurança também pode ser instalado atrás das coberturas V4A
Ir para a categoria
CSS 34

CSS 34

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Sistema eletrônico, sem contato codificado
  • •aproximação deslocada
  • •27 mm x 108,2 mm x 35 mm
  • •alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • •comprimento máximo da corrente de sensores
  • •2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito
  • •Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando
Ir para a categoria
CSS 180

CSS 180

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Sistema eletrônico, sem contato codificado
  • •aproximação deslocada
  • •alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • •comprimento máximo da corrente de sensores
  • •Alerta antecipado ativo ao se aproximar da área de histirese
  • •Comutação sequencial de 16 sensores auto-supervisionada
  • •2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito
Ir para a categoria