ZQ 215•Invólucro metálico•Desenho de acordo EN 50047•Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°•Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5Ir para a categoria
ZQ 315•Invólucro metálico•Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°•Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5•Desenho de acordo EN 50041Ir para a categoria
ZQ 700•Invólucro em termoplástico•Atuação unilateral / comprimento do cabo até 10 m•Botão de rearme•Indicação de posicionamento•amplo espaço para conexões•A prova de inversão•Acionamento por tração ou ruptura do cabo•Apenas uma única força para cabos com comprimentos até 10 mIr para a categoria
ZQ 900•Invólucro metálico•Atuação unilateral / comprimento do cabo até 75 m•Botão de rearme•Indicação de posicionamento•Tipo reforçado•amplo espaço para conexões•A prova de inversão•Colar de vedação externo•Acionamento por tração ou ruptura do caboIr para a categoria
ZQ 901•Aço inoxidável•Atuação unilateral / comprimento do cabo até 75 m•Botão de rearme•Indicação de posicionamento•Tipo reforçado•amplo espaço para conexões•A prova de inversão•Colar de vedação externo•Acionamento por tração ou ruptura do cabo•3 Entradas de condutor M 20 x 1.5Ir para a categoria
RS655•Invólucro metálico•Acionamento por tração ou ruptura do cabo•Tipo de proteção IP66, IP67•Terminal de ligação central•Indicador do estágio de comutação mecânico•atuação em dois sentidos / comprimento do cabo até 2 x 100 mIr para a categoria
RS656•Invólucro em termoplástico•Acionamento por tração ou ruptura do cabo•Tipo de proteção IP66, IP67•Terminal de ligação central•Indicador do estágio de comutação mecânico•atuação em dois sentidos / comprimento do cabo até 2 x 100 mIr para a categoria
T3Z 068•Invólucro metálico•atuação em dois sentidos / comprimento do cabo até 2 x 50 m•Tipo reforçado•baixa força de accionamentoIr para a categoria