Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9855
  • marketing@schmersal.com.br
Safety Invented in Germany

Produtos

  • Catálogo on line
  • Novidades
  • Indústrias e Mercados

Serviços

  • tec-nicum
  • Fale Conosco

Empresa

  • O grupo Schmersal
  • Imprensa

Informações legais

  • Ficha técnica
  • Política de Privacidade
  • Termos e Condições

© 2026 ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+55 15 3263-9800 Atendimento: 8:30 às 17:00
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
  1. Produtos de automação
  2. Equipamentos de comando e de sinalização

Equipamentos de comando e de sinalização

CLICFIX

CLICFIX

Ir para a categoria
RAFIX

RAFIX

Ir para a categoria
Programa "H"

Programa "H"

  • •Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
  • •design Higiênico
  • •elementos de vedação azuis e visíveis
  • •Simbolismo personalizado possível
  • •Grau de proteção IP67
  • •Tipo de protecção IP69K
Ir para a categoria
Programa ''N''

Programa ''N''

  • •Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
  • •Adequado para a indústria alimentícia
  • •Grau de proteção IP67
  • •Tipo de protecção IP69K
Ir para a categoria
Botões de impulso e sinaleiros - programa ''R''

Botões de impulso e sinaleiros - programa ''R''

  • •Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
  • •para condições ambientais críticas
  • •Grau de proteção IP65
  • •Invólucro de alumínio
Ir para a categoria
Programa ''E''

Programa ''E''

  • •Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
  • •para condições ambientais críticas
  • •Grau de proteção IP65
  • •Invólucro de alumínio
Ir para a categoria
Programa E.V

Programa E.V

  • •Diâmetro para instalação ou montagem Ø 30,5 mm
  • •À prova de vandalismo
  • •Grau de proteção IP65
  • •Invólucro de alumínio
Ir para a categoria
Programa ''Z''

Programa ''Z''

  • •Diâmetro para instalação ou montagem Ø 16,2 mm
  • •formato pequeno
  • •Medida de encaixe 25 x 25 mm
Ir para a categoria
Programa A

Programa A

  • •Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
  • •Design ergonômico
  • •Grau de proteção IP65
Ir para a categoria
Programa "LB"

Programa "LB"

Ir para a categoria
Sistema de maçaneta de porta DHS

Sistema de maçaneta de porta DHS

  • •Door handle in an ergonomical design
  • •Machine status directly recognisable on the door handle
  • •Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
  • •Can also be used without safety switchgear device
  • •For left or right hinged safety guards
  • •With door handle illumination and/or illuminated pushbutton
Ir para a categoria
Control panels

Control panels

Ir para a categoria
Invólucro NBGLC

Invólucro NBGLC

  • •Aço inoxidável
  • •para aplicações em maquinaria alimentar
  • •Tipo de protecção IP69K
  • •Tamanhos variáveis com até cinco orifícios para dispositivos de comando
  • •Não é necessário material de fixação adicional como, por exemplo, distanciadores, através de vedantes de superfície por baixo do invólucro
Ir para a categoria
Invólucro NBG

Invólucro NBG

  • •Aço inoxidável
Ir para a categoria
Invólucro MBGAC

Invólucro MBGAC

Ir para a categoria
Invólucro KG

Invólucro KG

  • •Invólucro de plástico
  • •adequado para a incorporação de dispositivos de comando
  • •cinzento antracite RAL 7035, cinzento claro
Ir para a categoria
Joystick retorno mola / joystick retenção RK / NK

Joystick retorno mola / joystick retenção RK / NK

Ir para a categoria
Joystick retorno mola WKT MKT WKS MKS

Joystick retorno mola WKT MKT WKS MKS

Ir para a categoria
Elementos contacto e luminosos EF/EL

Elementos contacto e luminosos EF/EL

Ir para a categoria
Elementos contacto e luminosos (RF/RL)

Elementos contacto e luminosos (RF/RL)

Ir para a categoria