441 Chave de desalinhamento•Invólucro metálico•2 contatos•106 mm x 99 mm x 63 mm (componente básico)•Adequado para aplicações pesadasIr para a categoria
T. 454 Chaves de desalinhamento•Invólucro em ferro fundido,•Peças externas em aço inoxidável•2 ângulos de comutação (pré-aviso, desativação)Ir para a categoria
HDS•Conceito de plataforma com diferentes unidades funcionais•Atuador regulável em passos de 10º•Tipo de proteção IP66, IP67•Ajuste dos pontos de comutação•Simetria através de eixo dentado, ordenado de forma central•Terminal de ligação central•Variedades de elementos de atuaçãoIr para a categoria