Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9855
  • marketing@schmersal.com.br
Safety Invented in Germany

Produtos

  • Catálogo on line
  • Novidades
  • Indústrias e Mercados

Serviços

  • tec.nicum
  • Fale Conosco

Empresa

  • O grupo Schmersal
  • Imprensa

Informações legais

  • Ficha técnica
  • Política de Privacidade
  • Termos e Condições

© 2026 ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+55 15 3263-9800 Atendimento: 8:30 às 17:00
Comparar produtos
Brasil (PT)
Bélgica
FRNL
Brasil
PTES
China
ZH
Dinamarca
DA
Alemanha
DE
Finlândia
FI
França
FR
Reino Unido
EN
Índia
EN
Internacional
EN
Itália
IT
Japão
JA
Canadá
ENFR
Holanda
NL
Noruega
NO
Áustria
DEEN
Polônia
PL
Portugal
PT
Suécia
SV
Suíça
DEFRIT
Espanha
ES
Turquia
TR
EUA
EN
Schmersal
  1. Torres Luminosas
  2. TLC-60
TLC-60

TLC-60

  • Invólucro em termoplástico
  • De 1 a 3 módulos
30 Produtos
TLC-60 C-AM 24VAC/DC

TLC-60 C-AM 24VAC/DC

Item nº 167002422

Torre luminosa

TLC-60 C-AM I-VM 24VAC/DC

TLC-60 C-AM I-VM 24VAC/DC

Item nº 167002423

Torre luminosa

TLC-60 C-AM I-VM-BZ 24VDC

TLC-60 C-AM I-VM-BZ 24VDC

Item nº 167002424

Torre luminosa

TLC-60 C-AM-BZ 24VDC

TLC-60 C-AM-BZ 24VDC

Item nº 167002425

Torre luminosa

TLC-60 C-AM/VM 24VAC/DC

TLC-60 C-AM/VM 24VAC/DC

Item nº 167002426

Torre luminosa

TLC-60 C-AM/VM-BZ 24VDC

TLC-60 C-AM/VM-BZ 24VDC

Item nº 167002427

Torre luminosa

TLC-60 C-VD 24VAC/DC

TLC-60 C-VD 24VAC/DC

Item nº 167002428

Torre luminosa

TLC-60 C-VD I-AM/VM 24VAC/DC

TLC-60 C-VD I-AM/VM 24VAC/DC

Item nº 167002429

Torre luminosa

TLC-60 C-VD I-AM/VM-BZ 24VDC

TLC-60 C-VD I-AM/VM-BZ 24VDC

Item nº 167002430

Torre luminosa

TLC-60 C-VD I-AM/VM-BZ 24VDC + BASE 110m

TLC-60 C-VD I-AM/VM-BZ 24VDC + BASE 110m

Item nº 167002431

Torre luminosa

TLC-60 C-VD I-VM 24VAC/DC

TLC-60 C-VD I-VM 24VAC/DC

Item nº 167002432

Torre luminosa

TLC-60 C-VD I-VM-BZ 24VDC

TLC-60 C-VD I-VM-BZ 24VDC

Item nº 167002433

Torre luminosa

TLC-60 C-VD I-VM-BZ 24VDC + BASE PL=110m

TLC-60 C-VD I-VM-BZ 24VDC + BASE PL=110m

Item nº 167002434

Torre luminosa

TLC-60 C-VD-BZ 24VDC

TLC-60 C-VD-BZ 24VDC

Item nº 167002435

Torre luminosa

TLC-60 C-VD/AM/VM 24VAC/DC

TLC-60 C-VD/AM/VM 24VAC/DC

Item nº 167002436

Torre luminosa

TLC-60 C-VD/AM/VM-BZ 24VDC

TLC-60 C-VD/AM/VM-BZ 24VDC

Item nº 167002437

Torre luminosa

TLC-60 C-VD/AM/VM-BZ 24VDC + BASE L=110m

TLC-60 C-VD/AM/VM-BZ 24VDC + BASE L=110m

Item nº 167002438

Torre luminosa

TLC-60 C-VD/VM 24VAC/DC

TLC-60 C-VD/VM 24VAC/DC

Item nº 167002439

Torre luminosa

TLC-60 C-VD/VM I-AM 24VAC/DC

TLC-60 C-VD/VM I-AM 24VAC/DC

Item nº 167002440

Torre luminosa

TLC-60 C-VD/VM I-AM BZ 24VDC

TLC-60 C-VD/VM I-AM BZ 24VDC

Item nº 167002441

Torre luminosa

TLC-60 C-VD/VM-BZ 24VDC

TLC-60 C-VD/VM-BZ 24VDC

Item nº 167002442

Torre luminosa

TLC-60 C-VD/VM-BZ 24VDC + BASE PL L=110m

TLC-60 C-VD/VM-BZ 24VDC + BASE PL L=110m

Item nº 167002443

Torre luminosa

TLC-60 C-VM 24VAC/DC

TLC-60 C-VM 24VAC/DC

Item nº 167002444

Torre luminosa

TLC-60 C-VM-BZ 24VDC

TLC-60 C-VM-BZ 24VDC

Item nº 167002445

Torre luminosa

30 resultados encontrados