Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9855
  • marketing@schmersal.com.br
Safety Invented in Germany

Produtos

  • Catálogo on line
  • Novidades
  • Indústrias e Mercados

Serviços

  • tec.nicum
  • Fale Conosco

Empresa

  • O grupo Schmersal
  • Imprensa

Informações legais

  • Ficha técnica
  • Política de Privacidade
  • Termos e Condições

© 2026 ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+55 15 3263-9800 Atendimento: 8:30 às 17:00
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
Proteção de acesso
  1. Sistemas de armazém
  2. Proteção de acesso

Proteção de acesso

AZM 40

AZM 40

  • •Forma construtiva pequena e plana
  • •alta força de fechamento 2000 N
  • •Força de retenção 25 N
  • •Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • •Codificação individual com nível de codificação elevado conforme ISO 14119
  • •Apenas uma versão para portas de batente e de correr
  • •Atuador pode aproximar o bloqueio sem níveis num ângulo de 180 .
  • •Montagem simétrica, possível aparafusamento de ambos os lados
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
Ir para a categoria
AZM 150

AZM 150

  • •8 Níveis de arranque através do botão rotativo
  • •montagem simples, especialmente em perfis de 40 mm
  • •Invólucro em termoplástico
Ir para a categoria
DHS AZM150

DHS AZM150

  • •para portas robustas e vedações de segurança
Ir para a categoria
AZM201

AZM201

  • •Invólucro em termoplástico
  • •comprimento máximo da corrente de sensores
  • •Comutação sequencial auto-supervisionada
  • •Codificação conforme ISO 14119 pela tecnologia RFID
  • •3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • •A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
  • •Próprio para portas basculantes e corrediças
  • •Diagnostico inteligente
  • •Desbloqueio auxiliar
  • •Tipo de proteção IP66, IP67
  • •alta força de fechamento 2000 N
  • •desenho simétrico, montagem em perfis de 40mm
  • •Saídas de segurança OSSD
  • •Desbloqueio de emergência de fuga / Desbloqueio de emergência (equipável posteriormente)
Ir para a categoria
Atuador AZ/AZM201-B30

Atuador AZ/AZM201-B30

  • •Adequado para portas de correr
  • •Simples e de operação intuitiva
  • •Sem risco de lesão por atuador saliente
  • •Dispensa acessórios
  • •Atuador não sobressaído na zona de abertura
Ir para a categoria
AZM300

AZM300

  • •design Higiênico
  • •Grau de proteção IP69
  • •Adequado para montagem em sistemas de perfil
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • •3 direcções diferentes de acionamento
  • •Formato compacto
  • •3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • •Próprio para portas basculantes e corrediças
  • •Ligação em série
  • •Desbloqueio auxiliar
Ir para a categoria
BDF 40

BDF 40

  • •Flexibilidade graças às tampas de botão de pressão montáveis em 12 cores
  • •Espaços abertos generosos para uma rotulagem fácil
  • •Instalação rápida e sem erros graças ao conetor M12
Ir para a categoria
BDF200

BDF200

  • •Caixa plástica fina e resistente ao impacto
  • •a ser instalado numa posição ergonómica
  • •para fixação em perfis de aluminio standard
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Invólucro à prova de choque
  • •extenso leque de Botões de pressão iluminados, Seletores, Indicadores luminosos LED, Seletores com chave e Botões de paragem de emergência
  • •A posição dos botões no painel de controlo pode ser livremente selecionada.
  • •Etiquetas com tampas de plástico separadas
  • •Tampas para botões de colocação livre para uma adaptação ideal às instalações
Ir para a categoria
DHS Universal

DHS Universal

  • •Door handle in an ergonomical design
  • •Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
  • •Can also be used without safety switchgear device
  • •For left or right hinged safety guards
Ir para a categoria
PROTECT PSC1-10

PROTECT PSC1-10

  • •Expansível modularmente com até 64 entradas/saídas seguras
  • •4 saídas de semicondutor de 2 A de comutação pp, comutáveis para 2 saídas de semicondutores seguras e de comutação p/n
  • •14 entradas seguras no módulo base
  • •2 saídas de sinalização
  • •2 Contatos de relé seguros
Ir para a categoria
PROTECT PSC1-100

PROTECT PSC1-100

  • •Expansível modularmente para até 272 entradas e saídas seguras
  • •Para EN 61800-5-2 ()
  • •4 saídas de semicondutor de 2 A de comutação pp, comutáveis para 2 saídas de semicondutores seguras e de comutação p/n
  • •14 entradas seguras no módulo base
  • •20 entradas/saídas seguras, comutáveis
  • •6 saídas de sinalização
  • •2 Contatos de relé seguros
Ir para a categoria