Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9855
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
  1. Interruptores de segurança
  2. Chave de segurança

Chave de segurança

MZM 100 AS

MZM 100 AS

  • •Dispositivos de bloqueio de segurança por chave de segurança
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Conexão integrada AS-Interface
  • •40 mm x 179 mm x 40 mm
  • •Encravamento de segurança com inovador e único principio de funcionamento
  • •Sistema eletrônico, sem contato codificado
  • •3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • •Retenção automática
  • •A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 1,5 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
  • •Diagnostico inteligente
Ir para a categoria
AZM 161 AS

AZM 161 AS

  • •Dispositivos de bloqueio de segurança por chave de segurança
  • •Invólucro em termoplástico
  • •alta força de fechamento 2000 N
  • •130 mm x 90 mm x 30 mm
  • •Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • •Isolamento protegido
  • •Longa durabilidade
  • •Conexão integrada AS-Interface
Ir para a categoria
AZM 170 AS

AZM 170 AS

  • •Dispositivos de bloqueio de segurança por chave de segurança
  • •Conexão integrada AS-Interface
  • •Invólucro em termoplástico
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Isolamento protegido
  • •alta força de fechamento
Ir para a categoria
AZM 201 AS

AZM 201 AS

  • •Invólucro em termoplástico
  • •alta força de fechamento 2000 N
  • •40 mm x 244 mm x 50 mm
  • •Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • •Isolamento protegido
  • •Longa durabilidade
  • •Conexão integrada AS-Interface
  • •Chave de segurança com interface AS-i Safety integrada
  • •Codificação universal, repetitiva ou codificação individual graças à tecnologia RFID
  • •Variantes I com nível de codificação ELEVADO conforme a ISO 14119
Ir para a categoria
AZM300-AS

AZM300-AS

  • •Grau de proteção IP69
  • •design Higiênico
  • •Chave de segurança com interface AS-i Safety integrada
  • •Codificação universal, repetitiva ou codificação individual graças à tecnologia RFID
  • •Variantes I com nível de codificação ELEVADO conforme a ISO 14119
  • •Próprio para portas basculantes e corrediças
  • •2 níveis de encaixe integrados
Ir para a categoria