schmersal_s_icon.png

EX-BNS 120-11Z-3G/D 5,0M

Código do item: 101194299

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
Descrição do tipo de produtos:
EX-BNS 120-(1)Z-3G/D

(1)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
121 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)
022 normalmente fechados (NF)
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro em termoplástico
  • Ø M12
  • Distância de accionamento especialmente longa
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • Adequado para a indústria alimentícia apenas em combinação com BP 15 SS
  • nenhum desgaste mecânico

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

EX-BNS 120-11Z-3G/D 5,0M

Número de artigo (Número de encomenda)

101194299

EAN (European Article Number)

4030661358550

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-44-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-24-02

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-24-02

Número ETIM, versão 7.0

EC002544

Número ETIM, versão 6.0

EC002544

Homologações - Instruções

Certificados

ATEX (Konformitätserklärung)

Proteção contra explosão

Proteção contra explosões: Instruções

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Proteção contra explosões, zonas

2

22

Proteção contra explosões-categoria de comando

3G

3D

Proteção contra explosões-características

D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Declaração do fabricante

Zona ATEX 2 e 22

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-3

Forma construtiva do compartimento

cilindro, rosca

Condição de instalação (mecânico)

praticamente nivelado

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Peso bruto

183 g

Propriedades globais - Características

Codificação

Sim

Detecção de curto-circuito

Sim

Reconhecimento de curto-circuitos

Sim

Número de normalmente fechados

1

Número de normalmente abertos

1

Número de contatos de segurança

2

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

valor B10D, Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NC/NO)

25.000.000 comutações

Dados mecânicos

Área ativa

Frontal

Elemento de atuação

Ímã

Distância de comutação do atuador

Imã de acionamento BP 6, São: 10 mm

Imã de acionamento BP 8, São: 10 mm

Imã de acionamento BP 8, São: 22 mm

Imã de acionamento BP 10, São: 20 mm

Imã de acionamento BP 10, São: 32 mm

Imã de acionamento BP 15 SS, Sao: 20 mm

Iman de accionamento BP 15 SS, Sar: 32 mm

Energia de impacto, máximo

2 J

Direção do movimento

Frontal à área ativa

Mechanical data - Switching distances

Distância do interruptor garantida "ON"

10 mm

20 mm

Distância do sensor garantida "OFF"

22 mm

32 mm

Nota (distância do interruptor)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do cabo

5 m

Conexão, conector

Cabo

Número dos fios condutores

4

Seção do cabo/fio

0,25 mm2

Seção do cabo/fio

23 AWG

Material do manto do cabo

PVC

Dados mecânicos - dimensões

Rosca ISO do sensor

M12

Comprimento do sensor

38,5 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +70 °C

Temperatura para armazenar e transportar

-25 ... +70 °C

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Resistência a impactos

30 g / 11 ms

Dados elétricos

Tensão de comutação, máximo

100 VAC

Tensão de comutação, máximo

100 VDC

Corrente máxima de comutação

0,25 A

Capacidade de comutação, máximo

5 W

Elemento de comutação

1 contato normalmente aberto (NA), 1 contato normalmente fechado (NF)

Frequência de comutação, máximo

5 Hz

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

O atuador não está incluído no fornecimento.

Acessórios

Recomendação (Atuador)

BP 10

BP 8

BP 6

BP 15 SS

Recomendação dispositivo interruptor de segurança

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Orientação

Orientação (geral)

Diagrama mostrando os símbolos dos contatos fechados no dispositivo de segurança

O sensor de segurança deverá ser montado de tal maneira, que não seja possível acioná-lo através de um ímã (instalação oculta de acordo com EN 1088).

Diagrama

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-BNS 120
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
Description of the component:Safety sensor with magnetic operating principle in combination with the AES and SRB safety-monitoring modules from Schmersal
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, October 26, 2022
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 19/10/2025 09:06