EX-I-RS655-Z22
EX-I-RS655-Z22
- Zona EX 1 e 21
- Invólucro metálico
- Acionamento por tração ou ruptura do cabo
- Tipo de proteção IP66, IP67
- Terminal de ligação central
- Indicador do estágio de comutação mecânico
- atuação em dois sentidos / comprimento do cabo até 2 x 100 m
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
EX-I-RS655-Z22 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
153031620 |
EAN (European Article Number) |
4030661535968 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-26-01 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-26-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-01 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC000030 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC000030 |
Homologações - Instruções
|
ATEX IECEx NEPSI |
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-31 |
Proteção contra explosões, zonas |
1 21 |
Proteção contra explosões-categoria de comando |
2G 2D |
Proteção contra explosões-características |
D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Declaração do fabricante, zonas |
1 21 |
Propriedades globais
Instruções |
EN 620 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Material do invólucro |
Ferro fundido cinzento, pintura de fábrica |
Material da tampa |
Ferro fundido cinzento, pintura de fábrica |
Comprimento máximo do cabo, |
100 m |
Peso bruto |
6.095 g |
Propriedades globais - Características
Número de contatos auxiliares |
2 |
Número de contatos de segurança |
2 |
Feature |
two-side operation wire up to 2 x 100 m long |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC) |
100.000 comutações |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Alavanca basculante com roldana N300 |
Mínima resistência mecânica |
100.000 comutações |
Atuadores direção |
Rotação à direita e à esquerda de 75° cada |
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia |
2 x M25 x 1,5 |
Conexão, conector |
Conexão de polia de mola |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
0.5 mm², flexível |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
2.5 mm², flexível |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP66 IP67 |
Temperatura ambiente |
-40 ... +70 °C |
Classe de proteção |
I |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
300 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
4 kV |
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1 |
3 |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
6 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
3 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
3 A |
Princípio de comutação |
Comutação de ação rápida |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação) |
Chave de emergência com acionamento por cabo |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificado ATEX
IECEx Certificação
Certificado NEPSI
Folheto
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional componente básico
Exemplo de montagem
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Marking: |
EX-I-RS6551) | D II 2G Ex ia IIC T6 Gb |
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db | |
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db | |
EX-RS6552) | D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb |
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db | |
D II 2G Ex ia IIC T6 Gb | |
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db | |
EX-RS655-…-DS-2D3), EX-RS655-…-DN-2D3) | D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch for safety function or pull-wire emergency stop switch 3) optionally with Dupline® or DuplineSafe® input module |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
3) EMC Directive | 2014/30/EU | |
RoHS Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020, EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017, EN ISO 13850:2015, EN ISO 13849-1:2015 1) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 2) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 3) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-31:2014 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU and for the ATEX certification: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EU-Type Examination Certificate: | TÜV 19 ATEX 8428 |
This certificate refers only to the certification of the products in accordance with the Explosion Protection Directive 2014/34/EU (ATEX). Product conformity in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC is declared by the manufacturer under its own responsibility. |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, June 28, 2023 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 12/05/2025 15:49