EX-TV7H 235-11ZUE-2138-3D
EX-TV7H 235-11ZUE-2138-3D
| Descrição do tipo de produtos: EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D |
| (1) | |
| Z | Comutação de ação rápida |
| T | Comutação lenta (não para AF/S) |
| (2) | |
| S | Pino de pressão S |
| R | Pino de pressão com roldana R |
| 4S | Pinos de pressão 4S |
| 4R | Pino de pressão com roldana 4R |
| 1R | Alavanca com roldana 1R |
| K | Alavanca com roldana K |
| 3K | Alavanca de roldana 3K |
| 4K | Alavanca de roldana 4K |
| K4 | Alavanca de roldana K4 |
| 1H | Alavanca basculante com roldana 1H |
| 7H | Alavanca basculante com roldana 7H |
| 10H | Alavanca tipo haste 10H |
| 12H | Alavanca basculante com roldana 12H |
| 14H | Alavanca basculante com roldana 14H |
| (3) | |
| 02 | 2 normalmente fechados (NF) |
| 11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
| 20 | 2 contatos normalmente abertos (NA), (interruptor com 2 contatos NA não são adequados para funções de segurança) |
| (4) | |
| H | Comutação lenta com escalonamento |
| UE | Comutação lenta com sobreposição de contatos |
| (5) | |
| 1297 | Compartimento com furos ranhurados transversais |
| (6) | |
| 2138 | Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança |
| (7) | |
| 1637 | Contatos dourados |
- Invólucro metálico
- Variedades de elementos de atuação
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Atuador regulável em passos de 10º
Código para encomenda
| Descrição do tipo de produtos |
EX-TV7H 235-11ZUE-2138-3D |
| Número de artigo (Número de encomenda) |
151210378 |
| EAN (European Article Number) |
4030661386652 |
| Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-26-01 |
| Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-26-01 |
| Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-01 |
| Número ETIM, versão 7.0 |
EC000030 |
| Número ETIM, versão 6.0 |
EC000030 |
Homologações - Instruções
|
ATEX (Konformitätserklärung) |
Proteção contra explosão
| Proteção contra explosões: Instruções |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
| Proteção contra explosões, zonas |
2 22 |
| Proteção contra explosões-categoria de comando |
3G 3D |
| Proteção contra explosões-características |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
| Declaração do fabricante |
Zona ATEX 2 e 22 |
Propriedades globais
| Instruções |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
| Forma construtiva do compartimento |
Design construtivo padrão |
| Material do invólucro |
metálico, zinco fundido sob pressão |
| Material do revestimento do compartimento |
Pintura de fábrica |
| Material da alavanca |
Filme metálico |
| Peso bruto |
267 g |
Propriedades globais - Características
| Funções de segurança |
Sim |
| Número de contatos auxiliares |
1 |
| Número de contatos de segurança |
1 |
Classificação
| Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
| Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
| B10D Contato normalmente fechado (NC) |
20.000.000 comutações |
Dados mecânicos
| Elemento de atuação |
Alavanca basculante com roldana |
| material do rolete |
Plástico |
| Mínima resistência mecânica |
20.000.000 comutações |
| Velocidade de atuação, mínimo |
1.440 mm/min |
| Velocidade de atuação, máximo |
1 m/s |
| Orientação, velocidade de atuação |
Velocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30° |
| Orientação (Duração do impacto) |
Duração do impacto: correspondente à velocidade de acionamento |
| Orientação (Tempos de comutação) |
Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento |
| torque de atuação, mínimo |
0,2 Nm |
| Torque da abertura forçada |
0,2 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
| Conexão, conector |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
| Secção mínima do cabo |
7 mm |
| Secção máxima do cabo |
12 mm |
| Secção mínima dos cabos de conexão, |
0,75 mm² |
| Secção máxima dos cabos de conexão, |
2,5 mm² |
| Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores. |
| Seção do cabo/fio |
13 AWG |
Dados mecânicos - dimensões
| Comprimento do sensor |
49 mm |
| Largura de sensor |
30 mm |
| Altura do sensor |
160,5 mm |
Ambiente
| Tipo de proteção |
IP67 |
| Temperatura ambiente |
-20 ... +60 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
| Medição de isolação da tensão |
500 V |
| Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
6 kV |
Dados elétricos
| Corrente de ensaio térmico |
10 A |
| Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
| Categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
| Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
| Categoria de aplicação DC-13 |
1 A |
| Elemento de comutação |
Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA) |
| Princípio de comutação |
Comutação lenta com sobreposição de contatos |
| Frequência de comutação |
5.000 /h |
| Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Escopo do fornecimento
| Escopo do fornecimento |
Bujão roscado com certificado EX |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional do Atuador
Diagrama das comutações
| EU Declaration of Conformity | ![]() |
| Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
| Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
| Name of the component: | EX-Z/T 235 |
| Type: | See ordering code |
| Marking: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
| Description of the component: | Positive break position switch |
| Relevant Directives: | Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU |
| RoHS-Directive | 2011/65/EU |
| Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
| Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
| Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Place and date of issue: | Shanghai, September 7, 2023 |
| Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 20/08/2025 00:45