EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D
Arquivo
Código do item:101190020

Descrição do produto
- Velocidade da banda de transporte até 1 m/s
- Rolo de nylon, Ø 22 mm, área de funcionamento 95 mm
- 1 contacto NA / 1 contacto NF em 24 deflexões
- Contacto de abertura positiva para comutação segura
- Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
- Invólucro metálico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- aplicável somente em tarefas de posicionamento