schmersal_s_icon.png

EX-ZK4 235-02Z-3D

Código do item: 101214953

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
Descrição do tipo de produtos:

EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D


(1)
ZComutação de ação rápida
TComutação lenta (não para AF/S)

(2)
SPino de pressão S
RPino de pressão com roldana R
4SPinos de pressão 4S
4RPino de pressão com roldana 4R
1RAlavanca com roldana 1R
KAlavanca com roldana K
3KAlavanca de roldana 3K
4KAlavanca de roldana 4K
K4Alavanca de roldana K4
1HAlavanca basculante com roldana 1H
7HAlavanca basculante com roldana 7H
10HAlavanca tipo haste 10H
12HAlavanca basculante com roldana 12H
14HAlavanca basculante com roldana 14H

(3)
022 normalmente fechados (NF)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
202 contatos normalmente abertos (NA), (interruptor com 2 contatos NA não são adequados para funções de segurança)

(4)
HComutação lenta com escalonamento
UEComutação lenta com sobreposição de contatos

(5)
1297Compartimento com furos ranhurados transversais

(6)
2138Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança

(7)
1637Contatos dourados
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Contatos de acção rápida mantendo a pressão constante até o instante da comutação
  • Invólucro metálico
  • Variedades de elementos de atuação
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

EX-ZK4 235-02Z-3D

Número de artigo (Número de encomenda)

101214953

EAN (European Article Number)

4030661400655

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-06-01

Número ETIM, versão 7.0

EC000030

Número ETIM, versão 6.0

EC000030

Homologações - Instruções

Certificados

ATEX (Konformitätserklärung)

Proteção contra explosão

Proteção contra explosões: Instruções

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Proteção contra explosões, zonas

2

22

Proteção contra explosões-categoria de comando

3G

3D

Proteção contra explosões-características

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Declaração do fabricante

Zona ATEX 2 e 22

Propriedades globais

Instruções

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Forma construtiva do compartimento

Design construtivo padrão

Material do invólucro

metálico, zinco fundido sob pressão

Material do revestimento do compartimento

Pintura de fábrica

Peso bruto

105 g

Propriedades globais - Características

Funções de segurança

Sim

Número de contatos auxiliares

0

Número de contatos de segurança

2

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

20.000.000 comutações

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Alavanca de roldana

Mínima resistência mecânica

20.000.000 comutações

Força de acionamento, mínimo

6 N

Força de abertura obrigatória, mínimo

16 N

Velocidade de atuação, mínimo

56 mm/min

Velocidade de atuação, máximo

1 m/s

Orientação, velocidade de atuação

Velocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima do cabo

7 mm

Secção máxima do cabo

12 mm

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,75 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.

Seção do cabo/fio

13 AWG

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

30 mm

Largura de sensor

32 mm

Altura do sensor

107 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Temperatura ambiente

-20 ... +60 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

500 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

6 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

4 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

1 A

Elemento de comutação

Normalmente fechado (NF)

Princípio de comutação

Ação Rápida

Duração do impacto, máximo

3 ms

Frequência de comutação

5.000 /h

Tempo de comutação, máximo

5,5 ms

Material dos contatos, elétrico

Prata

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Bujão roscado com certificado EX

Diagrama das comutações

Diagrama

151214953 EX-ZK4 235-02Z-3D
  • Invólucro metálico
  • Variedades de elementos de atuação
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-Z/T 235
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Positive break position switch
Relevant Directives:Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, September 7, 2023
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 22/10/2025 12:16