schmersal_s_icon.png

HDTP30-BL-BL

Código do item: 103039553

Downloads

ePLAN Dados
SISTEMA Dados
  • design Higiênico
  • com ou sem retentor
  • Formato pequeno iluminável

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

HDTP30-BL-BL

Número de artigo (Número de encomenda)

103039553

EAN (European Article Number)

4030661617244

Número eCl@ss, versão 12.0

27-37-12-12

Número eCl@ss, versão 11.0

27-37-12-12

Número eCl@ss, versão 9.0

27-37-12-12

Número ETIM, versão 7.0

EC001038

Número ETIM, versão 6.0

EC001038

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

hygiene tested

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

DIN EN 1672-2

Versão

Montagem elemento frontal

Formato

Redondo

Tipo de selagem

Membrana

Vedante

Material dos acionadores

Plástico

Material do anel frontal

Aço inoxidável

Material dos rolamentos

Silicone

Cor do elemento de contato

Azul

Cor do anel frontal

Prata

Cor dos foles

Azul

Peso bruto

51 g

Propriedades globais - Características

Flange de fixação

Sim

Possível sondar

Sim

Isolação total

Sim

Número de chave de posição

1

Anti-torsion protection

Sim

Dados mecânicos

Curso de atuação

3,5 mm

Fixação

Porca de centro

Binário de aperto das porcas, máximo

4 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Altura

20 mm

Altura de montagem

22 mm

Nota (altura de montagem)

Altura à frente do painel frontal.

Profundidade de montagem

48 mm

Orientação (profundidade de montagem)

Profundidade atrás do painel frontal, incluindo um elemento de contato.

Diâmetro da superfície de contato

30 mm

Diâmetro do cabeçote de atuação

45 mm

Diâmetro para instalação ou montagem

22,3 mm

Espessura do frontal do painel, mínima

1,5 mm

Espessura do frontal do painel, máxima

6 mm

Espaçamento

65 x 65 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

IP69K

Temperatura ambiente

-25 ... +80 °C

Escopo do fornecimento

Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)

Fornecimento com suporte de contacto SMF

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:H program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches.
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, June 18, 2024
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 03/09/2025 19:21