schmersal_s_icon.png

IFL 15-333-10YPKG-1312

Código do item: 101086285

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:

IFL (1)-(2)-(3)(4)(5)(6)


(1)
15Distância do interruptor 15 mm
20Distância do interruptor 20 mm

(2)
333Formato do Bloco, 112 x 40 x 40 mm

(3)
01Normalmente fechado (NF)
10Contato normalmente aberto (NA)
10/01Contato normalmente aberto (NA) / fechado (NC) com espaço para conexão
11Contato normalmente aberto (NA) / normalmente fechado (NF) antivalente

(4)
semCabo
DDC 2-fios
ACorrente alternada/corrente contínua CA/CC

(5)
YTipo de proteção IP 65
ZTipo de proteção IP 67

(6)
Ncomutação n
Pcomutação p
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Forma de construção 333

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

IFL 15-333-10YPKG-1312

Número de artigo (Número de encomenda)

101086285

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-40-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-01-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-01-01

Número ETIM, versão 7.0

EC002714

Número ETIM, versão 6.0

EC002714

Propriedades globais

Instruções

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Forma construtiva do compartimento

Bloco

Material do invólucro

Plástico

Material da tampa

Luran

Peso bruto

156 g

Propriedades globais - Características

Indicação integrada, estado

Sim

Mechanical data - Switching distances

Nota (distância do interruptor)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do cabo

2 m

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção máxima dos cabos de conexão,

2 x 1,5 mm²

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

40 mm

Largura de sensor

40 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Temperatura ambiente

-25 ... +70 °C

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Resistência a impactos

30 g / 11 ms

Classe de proteção

II

Dados elétricos

Circuito de proteção, integrado

proteção contra inversão de polaridade

Indicação de Estado

Orientação (Indicação integrada, estado)

LED amarela indica

Diagrama


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 18/10/2025 21:48