schmersal_s_icon.png

IFL 5-18L-10TP 10,0M

Código do item: 101135998

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:

IFL (1)-(2)(3)-(4)(5)(6)(7)-(8)


(1)
215Distância do interruptor 5 mm
8Distância do interruptor 8 mm
10Distância do interruptor 10 mm

(2)
18Cilindro, rosca M18, filme metálico
180Cilindro, rosca M18, plástico

(3)
semFormato standard
Mcorpo miniatura
LFormato comprido

(4)
01Normalmente fechado (NF)
10Contato normalmente aberto (NA)
10/01Contato normalmente aberto (NA) / fechado (NC) com espaço para conexão
11Contato normalmente aberto (NA) / normalmente fechado (NF) antivalente

(5)
semCabo
STConector
TCabo com terminal (tipo bucha)
ACorrente alternada/corrente contínua CA/CC
DDC 2-fios

(6)
semVersão standard com conector
2Versão alternativa com conector

(7)
Ncomutação n
Pcomutação p

(8)
2033Aço inoxidável
2130Até +130°C, sem LED indicador de estado
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Forma de construção M 18 x 1

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

IFL 5-18L-10TP 10,0M

Número de artigo (Número de encomenda)

101135998

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-40-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-01-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-01-01

Número ETIM, versão 7.0

EC002714

Número ETIM, versão 6.0

EC002714

Propriedades globais

Instruções

DIN VDE 0660-208

Forma construtiva do compartimento

cilindro, rosca

Condição de instalação (mecânico)

protegido

Material do invólucro

Latão

Material do revestimento do compartimento

niquelado

Área ativa

Plástico

Material das porcas

Latão

Peso bruto

455 g

Propriedades globais - Características

Indicação integrada, estado

Sim

Revestimento de cabo

Sim

Número dos fios condutores

3

Dados mecânicos

Binário de aperto das porcas, máximo

18 Nm

Mechanical data - Switching distances

Distância do interruptor

5 mm

Nota (distância do interruptor)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do cabo

10 m

Conexão, conector

Cabo

Número dos fios condutores

3

Seção do cabo/fio

0,34 mm2

Material do manto do cabo

PVC

Dados mecânicos - dimensões

Rosca ISO do sensor

M18

abertura da chave

24 SW

Comprimento do sensor

91 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +70 °C

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Resistência a impactos

30 g / 11 ms

Classe de proteção

II

Dados elétricos

Tensão de operação

10 ... 30 VDC

Tipo de intervalo de tensão

DC

Corrente de circuito aberto I0, típico

3,5 mA

Medição da tensão de operação

10 ... 30 VDC

Corrente operacional nominal

200 mA

Elemento de comutação

Contato normalmente aberto (NA)

Circuito de proteção, integrado

proteção contra interferência indutiva

proteção contra inversão de polaridade

Proteção contra sobrecarga

Proteção contra curto-circuito

Frequência de comutação, aprox.

400 Hz

Dados elétricos, Saída digital

Queda de tensão Ud, máximo

1,2 V

Potência para uma queda de tensão U d

0,2 A

Versão

comutação p

Indicação de Estado

Orientação (Indicação integrada, estado)

LED amarela indica

Diagrama


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 04/10/2025 22:03