INTERRUPTOR DE DOBRADIÇA TVS410ST2-11/01AN
Arquivo
Código do item:101184466

Descrição do produto
- ficha de ligação M12, 8 pólos, acima
- com ângulo de comutação fixo
- Invólucro metálico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Para portas com batente a direita ou esquerda
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Simples montagem Adequado para montagem em sistemas de perfis covencionais (30 … 60 mm)