INTERRUPTOR DE DOBRADIÇA TVS410ST4-11/11AN
INTERRUPTOR DE DOBRADIÇA TVS410ST4-11/11AN
Downloads
Descrição do tipo de produtos: TVS 410 (1)-(2)(3)(4) |
(1) | |
SK | Conexão por parafuso |
CC | Conexão de polia de mola |
ST1 | Conector M12 em baixo |
ST2 | Conector M12 |
(2) | |
11/11 | 2 contatos normalmente fechados (NF) / 2 Contatos normalmente abertos (NA) (Atenção!) As versões com conector podem apenas ser utilizadas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1. Só para ST1, ST2) |
(3) | |
U | Ângulo de comutação ajustável |
I | Montagem interior (com ângulo de comutação fixo 3°) |
A | Montagem exterior (com ângulo de comutação fixo 3°) |
(4) | |
sem | Sem ajuda de alinhamento |
N | Com ajuda de alinhamento |
- ficha de ligação M 16 x 1.5, 10 pólos, em baixo
- com ângulo de comutação fixo
- Invólucro metálico
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Para portas com batente a direita ou esquerda
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Simples montagem Adequado para montagem em sistemas de perfis covencionais (30 … 60 mm)
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
INTERRUPTOR DE DOBRADIÇA TVS410ST4-11/11AN |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101184444 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-06-09 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-06-09 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-09 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC002591 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC002591 |
Propriedades globais
Material do invólucro |
Filme metálico, zinco fundido sob pressão |
Cor dos invólucros |
Preto |
Peso bruto |
640 g |
Propriedades globais - Características
Montagem exterior |
Sim |
Ajuda de alinhamento |
Sim |
Número de contatos auxiliares |
2 |
Número de contatos de segurança |
2 |
Classificação
Normas, regulamentos |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC) |
2.000.000 comutações |
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Abertura angular imprescindível |
5 ° |
Ângulo de abertura |
180° |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Conector incorporado M16, 10 polos, em baixo Conector M16 |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
21,5 mm |
Largura de sensor |
141 mm |
Altura do sensor |
115 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +65 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
250 VAC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
2,5 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
2,5 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
1 A |
Elemento de comutação |
Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Frequência de comutação |
1.200 /h |
Material dos contatos, elétrico |
Liga de prata-níquel 10 |
Orientação
Orientação (geral) |
Diagrama dos circuitos de comutação com o dispositivo de segurança fechado O ângulo de acionamento vem regulado de fábrica em 3º. Até alcançar o limite da sua durabilidade mecânica o ângulo pode chegar a um desgaste normal alterando-o em até 8º. O ângulo de abertura positiva é 10°. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional do Atuador
Diagrama das comutações
Diagrama
Disposição dos contatos
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 25/05/2025 05:23