MZM 100 B ST-1P2PW2R-A
Arquivo
Código do item:101204267

Descrição do produto
- Princípio de travamento por corrente elétrica
- Supervisão de atuadores
- Conector M23, 8+1 pólos
- Encravamento de segurança com inovador e único principio de funcionamento
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Sistema eletrônico, sem contato codificado
- Invólucro em termoplástico
- comprimento máximo da corrente de sensores
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 1,5 mm mm horizontal entre atuador e interruptor
- Diagnostico inteligente
- Comutação sequencial auto-supervisionada