NKF2-10/10Z-B-2M
Código do item:163003078

Descrição do produto
- 2 contatos
- Versão tipo duplo pedal
- Forma construtiva pequena e plana
- Desing simétrico e moderno
- Com cabo de ligação, 2 m
- Variantes de contato constituídas por contatos NA e contatos comutadores
Código para encomenda
Código ACE Schmersal167878
Descrição do tipo de produtosNKF2-10/10Z-B-2M
Número de artigo (Número de encomenda)163003078
EAN (European Article Number)4030661427812
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Material do invólucroTermoplástico resistente a impactos
Material do pedalABS Termoplástico
Cor dos invólucrosRAL 9006 (Alumínio branco)
Cor do pedal9005
Cor do pedalPreto
Peso bruto1.020g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente abertos1
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo2m
Conexão, conectorCabo de ligação
Dados mecânicos - dimensões
Largura215mm
Altura49mm
Profundidade138mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +60 °C
Dados elétricos
Categoria de aplicação AC-15240VAC
Categoria de aplicação AC-152,5A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-131A
Elemento de comutaçãoContato normalmente aberto (NA)
Princípio de comutaçãoAção Rápida
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 03/07/2026, 07:35