Chave fim de curso
Princípio de comutação
Material do invólucro
Número de contatos de segurança
Certificados

PS116
- Invólucro em termoplástico
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Tipo de proteção IP66, IP67

PS215
- Invólucro metálico
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Tipo de proteção IP66, IP67
- disponível com LED

PS216
- Invólucro em termoplástico
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Tipo de proteção IP66, IP67
- disponível com LED

PS226
- Invólucro em termoplástico
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Tipo de proteção IP66, IP67
- disponível com LED

PS315
- Invólucro metálico
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Tipo de proteção IP66, IP67
- disponível com LED

PS316
- Invólucro em termoplástico
- Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rotacionado em 45°
- Capacidade de regulagem simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
- Tipo de proteção IP66, IP67
- disponível com LED

235
- Invólucro metálico
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Tipo de proteção IP65 / IP67

236
- Invólucro em termoplástico
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Tipo de proteção IP65 / IP67

255
- Invólucro metálico
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Tipo de proteção IP65 / IP67

256
- Invólucro em termoplástico
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Tipo de proteção IP65 / IP67

332
- Invólucro metálico
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Tipo de proteção IP65 / IP67

335
- Invólucro metálico
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Tipo de proteção IP65 / IP67

336
- Invólucro em termoplástico
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Tipo de proteção IP65 / IP67

355
- Invólucro metálico
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- Tipo de proteção IP65 / IP67