schmersal_s_icon.png

SDG01.3330

Código do item: 101016697

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
Descrição do tipo de produtos:

SDG(1)/(2)


(1)
01Cabeçote posicionado para a frente
02Cabeça posicionada à esquerda
03Cabeça posicionada À direita
04Cabeça posicionada para trás

(2)
11032 normalmente fechados (NF) / 1 contato normalmente aberto (NA) contato de ação lenta
33303 normalmente fechados (NF) contato de ação lenta
34403 normalmente fechados (NF) contato de ação lenta
10441 normalmente fechado (NF) / 2 contato normalmente abertos (NA) contato de ação lenta
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Cabeçote posicionado para a frente
  • Invólucro metálico
  • 50 mm x 152 mm x 43 mm
  • Longa durabilidade

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

136420

Descrição do tipo de produtos

SDG01.3330

Número de artigo (Número de encomenda)

101016697

EAN (European Article Number)

4030661611570

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-02

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-02

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-02

Número ETIM, versão 7.0

EC002592

Número ETIM, versão 6.0

EC002592

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

Propriedades globais

Instruções

BG-GS-ET-15

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Material do invólucro

Alumínio

Material do revestimento do compartimento

Pintura de fábrica

Peso bruto

425 g

Propriedades globais - Características

Número de contatos de segurança

3

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

2.000.000 comutações

B10D contato normalmente aberto (NA)

1.000.000 comutações

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Percurso de abertura, obrigatório

14 mm

Força de abertura obrigatória, mínimo

5 N

Orientação (força de abertura obrigatória)

por contacto normalmente fechado

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,5 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

43 mm

Largura de sensor

50 mm

Altura do sensor

152 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +70 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

400 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

2,5 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

8 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

5 A

Elemento de comutação

Normalmente fechado (NF)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Material dos contatos, elétrico

Prata

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

O atuador não está incluído no fornecimento.

Diagrama das comutações

Diagrama


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 14/05/2025 05:43