TESK-LA-12ST1
TESK-LA-12ST1
Descrição do tipo de produtos: TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Dobradiça padrão |
L | Metade longa da dobradiça |
(2) | |
A | pré-ajustado para montagem frontal |
I | pré-ajustado para montagem interior |
U | Ângulo de comutação ajustável |
(3) | |
22 | 2 contatos normalmente abertos (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
12 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
13 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 3 normalmente fechados (NF) |
02 | 2 normalmente fechados (NF) |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
(4) | |
L1 | Cabo em baixo |
L2 | Cabo em cima |
ST1 | Conector incorporado abaixo |
ST2 | Conector incorporado em cima |
(5) | |
3M | Comprimento do condutor de 3 m (só para L1 / L2) |
5M | Comprimento do condutor de 5 m (só para L1 / L2) |
10M | Comprimento do condutor de 10 m (só para L1 / L2) |
20M | Comprimento do condutor de 20 m (só para L1 / L2) |
30M | Comprimento do condutor de 30 m (só para L1 / L2) |
- ficha de ligação M12, em baixo
- com ângulo de comutação fixo
- pré-ajustado para montagem frontal
- Metade longa da dobradiça
- Invólucro metálico
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
TESK-LA-12ST1 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103005721 |
EAN (European Article Number) |
4030661435596 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-06-09 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-06-09 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-09 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC002591 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC002591 |
Homologações - Instruções
|
cULus CCC |
Propriedades globais
Material do invólucro |
Filme metálico, zinco fundido sob pressão |
Cor dos invólucros |
Prata |
Peso bruto |
371 g |
Propriedades globais - Características
Montagem exterior |
Sim |
Ajuda de alinhamento |
Sim |
Número de contatos auxiliares |
1 |
Número de contatos de segurança |
2 |
Classificação
Normas, regulamentos |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC) |
2.000.000 comutações |
B10D contato normalmente aberto (NA) |
1.000.000 comutações |
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conector |
Conector M12 |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
0,5 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
1 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores. |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
20 mm |
Largura de sensor |
98 mm |
Altura do sensor |
116 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +65 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
30 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
0,5 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
2,5 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
2 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
1 A |
Elemento de comutação |
Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Frequência de comutação |
1.200 /h |
Material dos contatos, elétrico |
Liga de prata-níquel 10 |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
Certificação CCC
Folheto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional Outros
Diagrama das comutações
Diagrama
Disposição dos contatos
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 12/05/2025 00:59