schmersal_s_icon.png

TV12H 235-11ZUE-RVA-U90-2769

Código do item: 103057191

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
Descrição do tipo de produtos:

(1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZComutação de ação rápida
TComutação lenta (não para AF/S)

(2)
SPino de pressão S
RPino de pressão com roldana R
4SPinos de pressão 4S
4RPino de pressão com roldana 4R
1RAlavanca com roldana 1R
KAlavanca com roldana K
3KAlavanca de roldana 3K
4KAlavanca de roldana 4K
K4Alavanca de roldana K4
1HAlavanca basculante com roldana 1H
7HAlavanca basculante com roldana 7H
10HAlavanca tipo haste 10H
12HAlavanca basculante com roldana 12H
14HAlavanca basculante com roldana 14H
AFAlavanca tipo antena AF
RMSRoldana de latão

(3)
3Formato estreito
215Formato largo

(4)
022 normalmente fechados (NF)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
202 contatos normalmente abertos (NA), (interruptor com 2 contatos NA não são adequados para funções de segurança)

(5)
HComutação lenta com escalonamento
UEComutação lenta com sobreposição de contatos
ZVedação adicional entre o elemento atuador e o invólucro

(6)
M16Entrada de condutor M16
semEntrada de condutor M20
IDMétodo de terminação IDC
NPTCabo de entrada NPT 1/2"
STConector M12 com codificação-A (atenção!) As versões com conector podem ser utilizadas apenas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.)
ST-2310Conector M12 com codificação-B (atenção!) As versões com conector podem ser utilizadas apenas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.)

(7)
2574Invólucro com furações de fixação na forma de L (deslocáveis na horizontal ou na vertical)

(8)
2138Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança

(9)
1637Contatos dourados
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Invólucro metálico
  • Variedades de elementos de atuação
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Atuador regulável em passos de 10º

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

TV12H 235-11ZUE-RVA-U90-2769

Número de artigo (Número de encomenda)

103057191

Propriedades globais

Instruções

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Forma construtiva do compartimento

Design construtivo padrão

Tipo de atuação segundo a DIN EN 50047

A

Material do invólucro

metálico, zinco fundido sob pressão

Material da alavanca

Filme metálico

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Ano(s)

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Alavanca basculante com roldana

material do rolete

Aço inoxidável (V2A)

Mínima resistência mecânica

20.000.000 comutações

Velocidade de atuação, máximo

1 m/s

torque de atuação, mínimo

0,2 Nm

Torque da abertura forçada

0,2 Nm

Rotação da alavanca

90 °

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,75 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

46 mm

Largura de sensor

30 mm

Altura do sensor

110,5 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

IP67

Temperatura ambiente

-30 ... +80 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

6 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

4 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

1 A

Princípio de comutação

Comutação lenta com sobreposição de contatos

Frequência de comutação

5.000 /h

Material dos contatos, elétrico

Prata

Orientação

Orientação (geral)

(-2769) lever with roller mounted rearwards

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama das comutações

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 20, 2021
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 23/09/2025 09:27