TV12H 235-20Z-ST
Arquivo
Código do item:101179081

Descrição do produto
- aplicável somente em tarefas de posicionamento
- Invólucro metálico
- Variedades de elementos de atuação
- Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- Atuador regulável em passos de 10º