schmersal_s_icon.png

V-SK8P-M12-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4-69

Código do item: 101217786

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
SISTEMA Dados

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

19367105

Descrição do tipo de produtos

V-SK8P-M12-S-G-0,5M-BK-2-X-A-4-69

Número de artigo (Número de encomenda)

101217786

EAN (European Article Number)

4030661413709

Número eCl@ss, versão 12.0

27-06-03-11

Número eCl@ss, versão 11.0

27-06-03-11

Número eCl@ss, versão 9.0

27-06-03-11

Número ETIM, versão 7.0

EC001855

Número ETIM, versão 6.0

EC001855

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 61076-2-101

Versão

reto

Peso bruto

65 g

Propriedades globais - Características

sem halogéneo

Sim

Compatível com correntes de arrasto

Sim

Número de pólos

8

Número dos fios condutores

8

Dados mecânicos

Binário, máximo

1 Nm

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do cabo

0,5 m

Número dos fios condutores

8

Seção do cabo/fio

0,25 mm2

Diâmetro do cabo

5,9 mm

Raio de curvatura (fixo)

5 x Ø-Cabo

Raio de curvatura (Movido)

10 x Ø-Cabo

Cor do revestimento do cabo

Preto

Material do manto do cabo

PUR

Dados mecânicos - conectores de encaixe lado A

Conector

Conector femea, M12

Formato

reto

Codificação do conector

A

Bloqueio do conector

Travamento do parafuso

Material da união roscada

Filme metálico, CuZn, niquelado

Material de corpo do punho

Plástico, TPU

Cor do corpo da alavanca

Preto

Dados mecânicos - conector de encaixe lado B

Conector

Conector, M12

Formato

reto

Codificação do conector

A

Bloqueio do conector

Travamento do parafuso

Material da união roscada

Filme metálico, CuZn, niquelado

Material de corpo do punho

Plástico, TPU

Cor do corpo da alavanca

Preto

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

IP67

IP68

Temperatura ambiente (conector)

-30 ... +90 °C

Temperatura ambiente (fixo)

-50 ... +90 °C

Temperatura ambiente (movido)

-30 ... +90 °C

Temperatura ambiente (corrente de arrasto)

-25 ... +60 °C

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

1,5 A

Medição da tensão de operação

30 VAC

Medição da tensão de operação

30 VDC

Corrente operacional nominal

2.000 mA

Descrição dos pinos

PIN 1

branco

PIN 2

Marrom

PIN 3

verde

PIN 4

amarelo

PIN 5

Cinza

PIN 6

Rosa

PIN 7

Azul

PIN 8

vermelho

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 16/08/2025 20:38