VIE-SS4P-M12-S-G-10M-GN-2-X-D-1
VIE-SS4P-M12-S-G-10M-GN-2-X-D-1
Downloads
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
VIE-SS4P-M12-S-G-10M-GN-2-X-D-1 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103038983 |
EAN (European Article Number) |
4030661547008 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-06-03-11 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-06-03-11 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-06-03-11 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC001855 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC001855 |
Homologações - Instruções
|
cULus |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 61076-2-109 |
Versão |
reto |
Peso bruto |
629 g |
Propriedades globais - Características
sem halogéneo |
Sim |
Compatível com correntes de arrasto |
Sim |
Número dos fios condutores |
4 |
Dados mecânicos
Binário, máximo |
1 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo |
10 m |
Seção do cabo/fio |
0,25 mm2 |
Diâmetro do cabo |
6,5 mm |
Raio de curvatura (fixo) |
4 x Ø-Cabo |
Raio de curvatura (Movido) |
8 x Ø-Cabo |
Cor do revestimento do cabo |
verde |
Material do manto do cabo |
PUR |
Dados mecânicos - conectores de encaixe lado A
Conector |
Conector, M12 |
Formato |
reto |
Codificação do conector |
D |
Bloqueio do conector |
Travamento do parafuso |
Material da união roscada |
Filme metálico, CuZn, niquelado |
Material de corpo do punho |
Plástico, TPU |
Cor do corpo da alavanca |
Preto |
Dados mecânicos - conector de encaixe lado B
Conector |
Conector, M12 |
Formato |
reto |
Codificação do conector |
D |
Bloqueio do conector |
Travamento do parafuso |
Material da união roscada |
Filme metálico, CuZn, niquelado |
Material de corpo do punho |
Plástico, TPU |
Cor do corpo da alavanca |
Preto |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 IP67 IP68 |
Temperatura ambiente (conector) |
-30 ... +90 °C |
Temperatura ambiente (fixo) |
-40 ... +75 °C |
Temperatura ambiente (movido) |
-30 ... +70 °C |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
4 A |
Medição da tensão de operação |
60 VAC |
Medição da tensão de operação |
60 VDC |
Descrição dos pinos
PIN 1 |
Amarelo |
PIN 2 |
branco |
PIN 3 |
laranja |
PIN 4 |
Azul |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Certificação UL
Informação geral
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 26/09/2025 07:34