schmersal_s_icon.png

Z1R 236-11ZR-U90-M20-1816

Código do item: 151160531

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
Descrição do tipo de produtos:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZComutação de ação rápida
TComutação lenta (não para AF/S)

(2)
SPino de pressão S
RPino de pressão com roldana R
4SPinos de pressão 4S
4RPino de pressão com roldana 4R
1RAlavanca com roldana 1R
KAlavanca com roldana K
3KAlavanca de roldana 3K
4KAlavanca de roldana 4K
K4Alavanca de roldana K4
1HAlavanca basculante com roldana 1H
7HAlavanca basculante com roldana 7H
10HAlavanca tipo haste 10H
12HAlavanca basculante com roldana 12H
14HAlavanca basculante com roldana 14H
AFAlavanca tipo antena AF
RMSRoldana de latão

(3)
3Formato estreito
215Formato largo

(4)
022 normalmente fechados (NF)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
202 contatos normalmente abertos (NA), (interruptor com 2 contatos NA não são adequados para funções de segurança)

(5)
HComutação lenta com escalonamento
UEComutação lenta com sobreposição de contatos

(6)
semEntrada de condutor M20
IDMétodo de terminação IDC
NPTCabo de entrada NPT 1/2"
STConector M12 com codificação-A
ST-2310Conector M12 com codificação-B

(7)
1297Compartimento com furos ranhurados transversais

(8)
2138Alavanca basculante com roldana 7H para interruptor de posição com função de segurança

(9)
1637Contatos dourados
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Invólucro em termoplástico
  • Boa resistência contra a ação do óleo e da benzina
  • Variedades de elementos de atuação
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Isolamento protegido
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Elementos de atuação reposicionáveis em 4 x 90°

Código para encomenda

Código ACE Schmersal

19368705

Descrição do tipo de produtos

Z1R 236-11ZR-U90-M20-1816

Número de artigo (Número de encomenda)

151160531

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-01

Número ETIM, versão 7.0

EC000030

Número ETIM, versão 6.0

EC000030

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

CCC

Propriedades globais

Instruções

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Forma construtiva do compartimento

Design construtivo padrão

Material do invólucro

Plástico, reforçado com fibra de vidro

Peso bruto

60 g

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Ano(s)

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Alavanca com roldana

Mínima resistência mecânica

20.000.000 comutações

Força de acionamento, mínimo

9 N

Força de abertura obrigatória, mínimo

19 N

Velocidade de atuação, máximo

1 m/s

Orientação, velocidade de atuação

Velocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°

Rotação da alavanca

90 °

Dados mecânicos - dimensões

Conexão, conector

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,75 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

2,5 mm²

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

30 mm

Largura de sensor

30 mm

Altura do sensor

89,5 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

IP67

Temperatura ambiente

-30 ... +80 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

500 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

6 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

4 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

1 A

Princípio de comutação

Comutação de ação rápida com engate

Frequência de comutação

5.000 /h

Material dos contatos, elétrico

Prata

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Shanghai, May 5, 2021
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 05/09/2025 07:07