NHSNH63/O.VA-PL.-3050
NHSNH63/O.VA-PL.-3050
Descargas
Descrição do tipo de produtos: NHS(1)(2)(3)(4) |
(1) | |
sem | Manípulo preto com fundo prateado |
NH | Manípulo vermelho com fundo amarelo |
(2) | |
16 | 16A Versão |
40 | 40A Versão |
63 | 63A Versão |
(3) | |
/2-POL | Versão de dois pinos (apenas versão 16 A) |
/4-POL | Versão de quatro pinos (apenas versão 16 A) |
sem | Com placa de reforço (apenas versão de 40 A e 63 A) |
/O.VA-PL. | Sem placa de reforço com placa de marcação (NHS-4...) (apenas versão 40 A e 63 A) |
(4) | |
-3034 | Com placa de marcação pequena (em lugar da placa NHS-4…, placa com NHS-9…) (apenas versão 40 A e 63 A) |
-3037 | Com bornes adicionais montados para N e PE (apenas versão 40 A e 63 A) |
-3050 | Bloco de interruptor principal rodado em 90° (terminais de ligação horizontais) |
- Main switches 16A - 63A
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
Ordering data
Product type description |
NHSNH63/O.VA-PL.-3050 |
Article number (order number) |
103039232 |
EAN (European Article Number) |
4030661551340 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-14-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000216 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000216 |
Approvals - Standards
Certificates |
hygiene tested |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Versions |
Interruptor principal 63A |
Design |
Placa de identificação grande |
Installation conditions (mechanical) |
arbitrariamente |
Toggle |
comprida |
Sealing type |
Membrana Vedante |
Material of the identification label |
Aço inoxidável (V4A) |
Material of the bracket |
Aço inoxidável (V4A) |
Material of the operators |
Plástico |
Material of the mounting plate |
Aço inoxidável (V4A) |
Material of the front ring |
ABS, cromado |
Colour of the operating element |
vermelho |
Colour of the identification plate |
amarelo |
Colour of the bracket |
Prata |
Colour of the Contact element |
Preto |
Colour of the front ring |
Prata |
Colour of the bellows |
Preto |
Gross weight |
600 g |
General data - Features
Latching |
Sim |
Fully insulated |
Sim |
Number of switch positions |
1 |
Number of main contacts |
3 |
Mechanical data
Unlocking |
Desencravamento por rotação |
Latching position |
direita |
Mechanical life, minimum |
100 000 Operations |
Switching angle, right |
90 ° |
Mounting |
parafusos |
Tightening torque of the screw |
0,6 Nm |
Mounting position main contacts |
90° |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Bornes com rosca |
Cable section, minimum |
4 mm², flexível |
Cable section, maximum |
16 mm², flexível |
Note |
Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo. |
Wire cross-section |
4 AWG |
Tightening torque of Clips |
2,5 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Length |
72 mm |
Height |
29 mm |
Mounting height |
32 mm |
Note (Mounting height) |
Altura à frente do painel frontal. |
Mounting depth |
85 mm |
Note (Mounting depth) |
Profundidade atrás do painel frontal, incluindo bloco de comutação |
Length x Width x Height |
Diâmetro Ø: 49 mm |
diameters for the actuating heads |
45 mm |
Diameter of the front ring |
44,5 mm |
Length of the handle |
52 mm |
Diameter of the knob |
39 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Thickness, of the front panel, minimum |
1,5 mm |
Thickness of the front panel, maximum |
6 mm |
Note |
Diâmetro da plaqueta de fundo 100 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Ambient conditions - Insulation values
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Electrical data
Thermal test current |
63 A |
Rated operating voltage |
690 VAC |
Switching capacity, AC-3 |
22 000 W |
Switching capacity, AC-23 |
22 000 W |
Switching principle |
Comutação lenta |
Other data
Note (applications) |
Interruptor geral na versão de paragem de emergência com manípulo vermelho e placa amarela Interruptor seccionado, série de produtos B200, série B263, interruptor para ligar/desligar de 3 polos, interruptor de montagem frontal |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
sem placa de montagem, com placa inferior |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação DGUV
Folheto
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 20/04/2025 22:09