schmersal_s_icon.png

ZS 232-02 SOCKEL KPL.

Número de artigo: 151113332

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
  • galvanically separated contact bridges
  • Screw connection
  • Thermoplastic enclosure

Ordering data

Product type description

ZS 232-02 SOCKEL KPL.

Article number (order number)

151113332

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

CCC

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Housing material

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Material of the actuator

Glass-fibre, thermoplastic

Gross weight

23 g

General data - Features

Number of normally closed (NC)

2

Mechanical data

Actuating element

Pinos de pressão

Mechanical lifetime, minimum

20.000.000 Operations

Actuating force

9 N

Contact opening

2 x 2 mm

Actuating speed

10 mm/min

Note (Switchover time)

Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento

Mechanical data - Connection technique

Termination

Bornes com rosca

Cable section, maximum

2,5 mm²

Ambient conditions

Degree of protection

IP40

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Degree of pollution

3

Electrical data

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Switching principle

Comutação de ação rápida com contacto por atrito

Bounce duration, maximum

3 ms

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Switchover time, maximum

5 ms

Material of the contacts, electrical

Silver (AgNi 15)

Diagrama das comutações


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 06/09/2025 12:10