MOUNTING SET AZ 17 P
MOUNTING SET AZ 17 P
Descargas
Ordering data
Product type description |
CONJUNTO DE MONTAGEM AZ 17 P |
Article number (order number) |
101150363 |
EAN (European Article Number) |
4030661287744 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
General data
Gross weight |
115 g |
Mechanical data
Installation instructions |
Montagem paralela à porta |
Scope of delivery
Scope of delivery of mounting material |
Parafuso de cabeça redonda M4 x 30 de acordo com ISO 7380 Parafuso de cabeça redonda M4 x 10 de acordo com ISO 7380 Disco DIN 433-4,3 perfil U AZ 17 Ângulo de fixação AZ 17 Placa de fixação AZ 17/AZM 170 |
Note
Note (General) |
Os grupos de montagem apenas podem ser utilizados junto com o atuador AZ 17-B6. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções (anexo/manual breve)
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Gráfico do produto (desenho vista explodida)
ID: 1az17m04
Exemplo de montagem
Gráfico do produto (desenho vista explodida)
ID: 5az17m06
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 23/09/2025 05:29