MH 302-11Y-W
MH 302-11Y-W
Descargas
- Metal leve fundido sob pressãoInvólucro
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- Tipo de protecção IP65
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
MH 302-11Y-W |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101054616 |
EAN (European Article Number) |
4030661454542 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-01 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC000030 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC000030 |
Propriedades globais
Instruções |
IEC 60947-5-1 |
Material do invólucro |
Metal leve fundido sob pressão |
Material do revestimento do compartimento |
Painted (steelblue RAL 5011) |
Material da tampa do invólucro |
Light alloy die-casting |
Material da alavanca |
Aluminium |
Peso bruto |
170 g |
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados |
1 |
Número de normalmente abertos |
1 |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Roller lever shape H |
material do rolete |
Glass-fibre, reinforced thermoplastic |
Resistência mecânica, Mínimo |
30 000 000 Schaltspiele |
Orientação (Tempos de comutação) |
Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento |
torque de atuação, mínimo |
0,2 Nm |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Designação dos terminais |
Schraubanschluss |
Cabo guia |
M16x1,5 |
Secção dos cabos de conexão, máximo |
2,5 mm² |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Temperatura ambiente |
-30 ... +90 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Grau de contaminação por sujeira |
3 |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
6 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
220 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
2,5 A |
Elemento de comutação |
Change-over contact with double break |
Princípio de comutação |
Snap action with self-cleaning contacts |
Material dos contactos, elétrico |
Silver (AgNi 15) |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Declaração de conformidade CE
UKCA Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 01/02/2025, 13:00