MH 302-11Y-W
MH 302-11Y-W
Downloads
- pressgjuten lättlegeringkapsling
- God beständighet mot olja och bensin
- Skyddsklass IP65
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
MH 302-11Y-W |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101054616 |
EAN (European Article Number) |
4030661454542 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN IEC 60947-5-1 |
Kapslingens material |
pressgjuten lättlegering |
Kapslingsbeläggningens material |
Painted (steelblue RAL 5011) |
Lockets material |
Light alloy die-casting |
Armens material |
Metallfilm |
Bruttovikt |
170 g |
Allmänna data - Egenskaper
Antal öppnare |
1 |
Antal slutare |
1 |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Roller lever shape H |
Rullmaterial |
Glass-fibre, reinforced thermoplastic |
Mekanisk livslängd, minimum |
30 000 000 kopplingar |
Notera (kontaktomslagstid) |
Kontaktomslagstid beroende på aktiveringshastigheten |
Aktiveringsmoment, minimum |
0,2 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning |
M16 x 1,5 |
Anslutning, kontakt |
Skruvanslutning |
Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Nersmutsningsgrad enligt VDE 0100 |
3 |
Elektriska data
Termisk testström |
6 A |
Brukskategori AC-15 |
220 VAC |
Brukskategori AC-15 |
2,5 A |
Kopplingsdon |
Change-over contact with double break |
Kopplingsprincip |
Momentkontakter med självrensande kontakter |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver (AgNi 15) |
Språk filter
Datablad
EU-försäkran om överensstämmelse
UKCA Declaration of Conformity
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-02-08 08:16