schmersal_s_icon.png

MH 302-11Y-W

Artikelnummer: 101054616

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • sprøjtestøbning med lette legeringerKapsling
  • God modstand overfor olie og petroleumssprit
  • Beskyttelses klasse IP65

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

MH 302-11Y-W

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101054616

EAN (European Article Number)

4030661454542

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

Materiale til kapsling

Sprøjtestøbning med lette legeringer

Materiale af husovertræk

Painted (steelblue RAL 5011)

Materiale til dækslet

Light alloy die-casting

Armmateriale

Metal

Bruttovægt

170 g

Generelle data - egenskaber

Antal bryderkontakter

1

Antal blænder

1

Mekaniske data

Aktuator

Roller lever shape H

Rullemateriale

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Mekanisk levetid, minimum

30.000.000 koblinger

Bemærk (omskiftetid)

Skift i henhold til aktuatorfart

Aktuatormoment, minimum

0,2 Nm

Mekaniske data - Tilslutning

Kabelføring

M16 x 1,5

Tilslutning, Stik

Skrue terminaler

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Grad af forurening iht. VDE 0100

3

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

6 A

Brugskategori AC-15

220 VAC

Brugskategori AC-15

2,5 A

Koblingselement

Change-over contact with double break

Koblingsprincip

Springkontakt med selvrensende kontakt

Materiale til kontakterne, elektrisk

Silver (AgNi 15)

Sprog filter

UKCA EU-overensstemmelseserklæring

Hent sidste version af Adobe Reader


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 08.02.2025 06.35