TL 461-31Y
TL 461-31Y
Descargas
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- invólucro metálico
- 118 mm x 155 mm x 64 mm ( componente básico)
- As cabeças de actuação podem ser reposicionadas em 4 x 90º
- Ajuste contínuo do actuador em 360º, sem escala
- Actuador reposicionável em 180º sobre o eixo
- Na versão para altas temperaturas a roldana pode ser montada sobre o eixo em duas posições
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
TL 461-31Y |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101059456 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-01 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC000030 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC000030 |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 |
Princípio ativo |
mecânico |
Forma do pino atuador |
Roldana |
Material do invólucro |
Ferro fundido cinzento, galvanizado |
Material do revestimento do compartimento |
pintura de fábrica |
Peso bruto |
2 295 g |
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados |
1 |
Número de normalmente abertos |
3 |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC) |
2 000 000 Schaltspiele |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Alavanca basculante com roldana |
material do rolete |
Plástico |
Resistência mecânica, Mínimo |
10 000 000 Schaltspiele |
Ângulo de aproximação da esquerda |
30 ° |
Ângulo de aproximação da direita |
30 ° |
Extensão da abertura dos contactos |
máx. 2 x 6 mm |
Velocidade de atuação, mínimo |
1 mm/min |
Velocidade de atuação, máximo |
3 m/s |
Orientação, velocidade de atuação |
Velocidade de condução com um ângulo de aproximação |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexão |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção dos cabos de conexão, mínimo |
1,5 mm² |
Secção dos cabos de conexão, máximo |
2,5 mm² |
Orientação |
Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo. |
Secção do fio |
13 AWG |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor |
64 mm |
Largura de sensor |
118 mm |
Altura do sensor |
248 mm |
Largura da roldana |
9 mm |
Diâmetro do rolete |
36 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Temperatura ambiente |
-30 ... +90 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui |
400 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp |
6 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
16 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
400 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Elemento de comutação |
Contacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NA/NO) |
Orientação (elemento de comutação) |
com interrupção dupla |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Material dos contactos, elétrico |
Prata |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional Atuador
Diagrama das comutações
Princípio operacional
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 19/10/2024, 13:16