schmersal_s_icon.png

TL 461-31Y

Varenummer: 101059456

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • 2 kabelinnganger M 20 x 1.5
  • metallhus
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( grunnleggende komponent)
  • Aktuatorhodet kan reposisjoneres i trinn 4 x 90°
  • Kontinuerlig justering av spakens posisjon 360°
  • Spaken kan transponeres med 180°
  • I temperatur-resistent versjon, kan valsen monteres i to forskjellige posisjoner på akselen

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

TL 461-31Y

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101059456

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 60947-5-1

Aktivt prinsipp

mekanisk

Stempelform

Trinsehjul

Kapslingsmateriale

Støpt jern, galvanisert

Materialet for husbelegg

lakkert

Bruttovekt

2 295 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Antall åpnere

1

Antall lukkere

3

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Åpner (NC)

2 000 000 bevegelser

Mekaniske data

Betjeningselement

Arm med rulle

Valsemateriale

Plast

Mekanisk levetid, minimum

10 000 000 bevegelser

Aktueringsvinkel fra venstre for koblingsaksel

30 °

Aktueringsvinkel fra høyre for koblingsaksel

30 °

Contact opening

maks. 2 x 6 mm

Aktueringshastighet, minimum

1 mm/min

Aktueringshastighet, maksikum

3 m/s

Note (Actuating speed)

Aktueringshastighet med vertikal aktueringsvinkel for koblingsaksel

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Kabeldimensjon, minimum

1,5 mm²

Kabeldimensjon, maksimum

2,5 mm²

Note

Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene.

Ledertverrsnitt

13 AWG

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

64 mm

Bredde på sensor

118 mm

Høyde på sensor

248 mm

Rullebredde

9 mm

Diameter på rullen

36 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

400 V

Nominell impulsmotstandsspenning

6 kV

Elektriske data

Termisk teststrøm

16 A

Utstyrskategori AC-15

400 VAC

Utstyrskategori AC-15

4 A

Koblingselement

NO-kontakt, NC-kontakt

Note (Switching element)

med dobbelt brudd

Bryteprinsipp

Glidekontakt

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

Brytervandringsdiagram


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 23.01.2025, 04:27