schmersal_s_icon.png

TL 461-31Y

Numer katalogowy: 101059456

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
  • Obudowa metalowa
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( Trzpień z kulką z przodu)
  • Głowica aktywatora może być obracana w krokach co 4 x 90°
  • Bezstopniowa regulacja pozycji dźwigni 360°
  • Dźwignia może być obracana o 180°
  • W wersji odpornej na wysokie temperatury, rolka może być zainstalowana w dwóch pozycjach na trzpieniu.

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

TL 461-31Y

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101059456

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Właściwości ogólne

Normy

EN IEC 60947-5-1

Zasada działania

mechaniczne

Kształt popychacza

Rolka

Materiał obudowy

Żeliwo szare, ocynkowane

Materiał powłoki obudowy

malowane

Ciężar brutto

2 295 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC

1

Liczba zestyków NO

3

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC)

2 000 000 operacji

Dane mechaniczne

Element aktywujący

Dźwignia z rolką

Materiał rolki

Tworzywo

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

10 000 000 operacji

Kąt aktywacji, od lewej strony

30 °

Kąt aktywacji, od prawej strony

30 °

Rozwarcie styków

maks. 2 x 6 mm

Szybkość najazdu, minimalne

1 mm/min

Szybkość najazdu, maksimum

3 m/s

Uwaga (prędkość aktywacji)

Prędkość najazdu pod kątem, poprzecznie do osi wyłącznika

Mechanical data - Connection technique

Konektor

Połączenie śrubowe M20 x 1.5

Przekrój kabla, minimalne

1,5 mm²

Przekrój kabla, maksimum

2,5 mm²

Uwaga (przekrój przyłącza)

Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Przekrój żyły

13 AWG

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika

64 mm

Szerokość czujnika

118 mm

Wysokość czujnika

248 mm

Szerokość rolki

9 mm

Średnica rolki

36 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

400 V

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

6 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

16 A

Kategoria użytkowania AC-15

400 VAC

Kategoria użytkowania AC-15

4 A

Element przełączający

zestyk (NO), zestyk (NC)

Uwaga (element przełączający)

z podwójną przerwą

Zasada przełączania

Wolnoprzełączające

Materiał zestyków, elektrycznych

Srebro

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader

Diagram ruchu wyłącznika


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.02.2025, 00:08