schmersal_s_icon.png

TL 461-31Y

品番: 101059456

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 金属製エンクロージャ
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( 基本装置)
  • 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
  • 360°調整が可能なアクチュエータ
  • アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
  • ローラーは、温度が固定されている仕様では、シャフト上の2個の異なる位置に取付出来ます。

注文データ

Product type description

TL 461-31Y

部品番号(注文番号)

101059456

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-06-01

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-06-01

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-06-01

ETIM番号、バージョン7.0

EC000030

ETIM番号、バージョン6.0

EC000030

一般データ

規格

EN IEC 60947-5-1

アクティブ原理

機械式

Slide form

Castor

ハウジング 材質

ねずみ鋳鉄、亜鉛メッキ

ハウジング材質コーティング材

塗装

総重量

2,295 g

一般データ - 仕様

NC接点の数

1

NO接点の数

3

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

2,000,000 操作

機械的データ

動作エレメント

ローラレバー

ローラー材質

樹脂

機械的寿命、最小

10,000,000 操作

動作角度、スイッチ軸の左から

30 °

動作角度、スイッチ軸の右から

30 °

Contact opening

max. 2 x 6 mm

作動速度、最小

1 mm/min

作動速度, 最大

3 m/s

Note (Actuating speed)

Actuating speed with vertical actuating angle to switch axis

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブル断面積、最小

1.5 mm²

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

Note

All indications including the conductor ferrules.

ケーブル径

13 AWG

機械的データ - 寸法

センサー長

64 mm

センサーの幅

118 mm

センサーの高さ

248 mm

キャスターの幅

9 mm

キャスターの直径

36 mm

環境条件

保護等級

IP65

使用周囲温度

-30 ... +90 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

400 V

定格インパルス耐電圧

6 kV

電気的データ

熱試験電流

16 A

使用カテゴリー AC-15

400 VAC

使用カテゴリー AC-15

4 A

スイッチ素子

NO 接点、NC 接点

Note (Switching element)

with double break

スイッチ原理

スローアクション

接点材質、電気的

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Switch travel diagram


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/02/14 14:27