schmersal_s_icon.png

TV10S 335-02Z-M20

Número de artigo: 101157473

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
Descrição do tipo de produtos:

TV(1)S 335-(2)Z-(3)


(1)
8Furo do eixo Ø 8 mm
10Furo do eixo Ø 10 mm

(2)
022 normalmente fechado (NF)
033 normalmente fechado (NF)
111 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
121 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF)

(3)
semEntrada de condutor M20
NPTCabo de entrada 1/2" NPT
STConector M12 com codificação-A (atenção!) As versões com conector podem apenas ser utilizadas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.)
ST-2310Conector M12 com codificação-B (atenção!) As versões com conector podem apenas ser utilizadas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.)
G24Com LED (somente quando se trata de versão de contacto NA e outro contacto NF)
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • invólucro metálico
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • Actuador pode ser reposicionado 4 x 90º após instalado
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Eixo de accionamento, giratório 360º

Dados para encomenda

Descrição do tipo de produtos

TV10S 335-02Z-M20

Número de artigo (Número de encomenda)

101157473

EAN (European Article Number)

4030661180304

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

CCC

Propriedades globais

Material do invólucro

Metal leve fundido sob pressão

Material do revestimento do compartimento

pintura de fábrica

Peso bruto

260 g

Propriedades globais - Características

Número de contactos de segurança

2

Classificação

Certificados

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Vida útil

20 Jahr(e)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contacto normalmente fechado (NC)

20 000 000 Schaltspiele

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Outros

Resistência mecânica, Mínimo

1 000 000 Schaltspiele

Abertura angular imprescindível

7 °

Furo para o eixo

10 mm

Torque da abertura forçada

0,6 Nm

Dados mecânicos - Tecnologia conectiva

Tipo de conexão

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção dos cabos de conexão, mínimo

0,75 mm²

Secção dos cabos de conexão, máximo

2,5 mm²

Orientação

Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo.

Dados mecânicos - conector de encaixe lado B

Conector

conector femea

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento de sensor

65,3 mm

Largura de sensor

40,5 mm

Altura do sensor

107 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Temperatura ambiente

-25 ... +70 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Tensão calculada de isolamento Ui

500 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp

6 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

4 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

4 A

Elemento de comutação

Normalmente fechado (NF)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Frequência máxima de comutação

1 000 /h

Material dos contactos, elétrico

Prata

Orientação

Orientação (geral)

São possíveis 8 níveis de arranque girando o elemento atuador 4 x 90º. Para isso é necessária uma chave de parafusos Torx T10. O cabeçote de acionamento não pode ser perdido mesmo quando o parafuso estiver solto, e desta maneira o interruptor não pode ser manipulado.

Dispositivo de montagem: Parafuso sem cabeça para fixar, eixo pré-furado para ser pinado

Cruzeta dupla para compensar o desalinhamento de um eixo só é encontrado com um furo de Ø 10 mm no eixo.

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama das comutações

Diagrama

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:TV.S 335, TV.S 355
Type:See ordering code
Description of the component:Hinge safety switch
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, October 6, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:TV.S 335,
TV.S 355
Type:See ordering code
Description of the component:Hinge safety switch
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 31, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 30/03/2025, 16:48