schmersal_s_icon.png

TV10S 335-02Z-M20

品番: 101157473

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
製品タイプの説明:

TV(1)S 335-(2)Z-(3)


(1)
8シャフト穴 Ø 8 mm
10シャフト穴 Ø 10 mm

(2)
022 NC接点
033 NC接点
111 NO 接点 / 1 NC 接点
121 NO 接点/2 NC 接点

(3)
なしケーブル引込口: M20
NPTケーブル引込口 NPT 1/2"
STAコード化付きM12コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。)
ST-2310B-コード化付きM12 コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。)
G24LED付き(1 NO/1 NCバージョンでのみ対応)
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 金属製エンクロージャ
  • 耐油・ベンジン
  • アクチュエータ・ヘッドは、4×90°でセット可
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • アクチュエータ軸は360°回転可

注文データ

Product type description

TV10S 335-02Z-M20

部品番号(注文番号)

101157473

EAN(欧州部品番号)

4030661180304

認証

証明書

cULus

CCC

一般データ

ハウジング 材質

軽金属ダイキャスト

ハウジング材質コーティング材

塗装

総重量

260 g

一般データ - 仕様

安全接点数

2

安全性評価

規格

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 年

安全性評価 - 安全出力

B10D NC接点

20,000,000 操作

機械的データ

動作エレメント

その他の

機械的寿命、最小

1,000,000 操作

強制開離角

7 °

シャフト用の取付穴

10 mm

強制開離トルク

0.6 Nm

機械的データ - 電気機械式

端子 コネクター

ネジ端子 M20 x 1.5

ケーブル断面積、最小

0.75 mm²

ケーブル断面積, 最大

2.5 mm²

Note

All indications including the conductor ferrules.

Mechanical data - connector side B

Connector typ

Female connector

機械的データ - 寸法

センサー長

65.3 mm

センサーの幅

40.5 mm

センサーの高さ

107 mm

環境条件

保護等級

IP67

使用周囲温度

-25 ... +70 °C

環境条件 - 絶縁値

定格絶縁電圧

500 V

定格インパルス耐電圧

6 kV

電気的データ

熱試験電流

10 A

使用カテゴリー AC-15

230 VAC

使用カテゴリー AC-15

4 A

使用カテゴリー DC-13

24 VDC

使用カテゴリー DC-13

4 A

スイッチ素子

NC接点

スイッチ原理

スローアクション

開閉頻度

1,000 /h

接点材質、電気的

Note

Note (General)

By turning the head in 90° steps, 8 actuating planes are possible. A Torx T10 screwdriver is required for this purpose. Even when the screw is removed, the head is self-retaining. The switch can still not be tampered.

Adjustment tool: locking screw to fix, shaft pre-drilled to pin

Universal joint available to compensate for axial displacement (only for shaft bore 10 mm)

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Switch travel diagram

Diagram

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:TV.S 335, TV.S 355
Type:See ordering code
Description of the component:Hinge safety switch
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, October 6, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:TV.S 335,
TV.S 355
Type:See ordering code
Description of the component:Hinge safety switch
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 31, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/04/01 14:22