schmersal_s_icon.png

TV10S 335-02Z-M20

Ürün numarası: 101157473

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
Ürün tip tanımı:

TV(1)S 335-(2)Z-(3)


(1)
8Mil deliği Ø 8 mm
10Mil deliği Ø 10 mm

(2)
022 Açıcı düzen (NC)
033 Açıcı düzen (NC)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
121 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)

(3)
yokKablo girişi M20
NPTKablo girişi NPT 1/2"
STA-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.)
ST-2310B-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.)
G24LED ile (sadece biri NO ve biri NC kontakt düzenli sürüm için mevcuttur )
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • 1 Kablo girişi M 20 x 1.5
  • Metal muhafaza
  • Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
  • aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • aktüatör mili 360° döndürülebilir

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

TV10S 335-02Z-M20

Ürün numarası (sipariş numarası)

101157473

EAN (European Article Number)

4030661180304

Onaylar

Verileri

cULus

CCC

Genel veriler

Gövdelerin malzemesi

hafif alaşım kokil döküm

Gövde kaplamasının malzemesi

boyanmış

Brüt ağırlık

260 g

Genel veriler - Özellikler

Emniyet kontaktlarının sayısı

2

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

20.000.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

Diğer

Mekanik ömür, minimum

1.000.000 operasyon sayısı

Pozitif fren açısı

7 °

Mil için delik

10 mm

Pozitif fren torku

0,6 Nm

Mekanik veriler - Boyutlar

Konektör, konektör

Vida bağlantısı M20 x 1.5

Kablo kesiti, minimum

0,75 mm²

Kablo kesiti, maximum

2,5 mm²

Note

Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

Mechanical data - connector side B

Connector typ

Female connector

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

65,3 mm

Sensörün genişliği

40,5 mm

Sensörün yüksekliği

107 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi

500 V

Nominal darbeye dayanma gerilimi

6 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı

10 A

Kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

4 A

Kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Kullanım kategorisi DC-13

4 A

Anahtarlama elemanı

Açıcı düzen (NC)

Anahtarlama prensibi

Yavaş hareket

Anahtarlama frekansı

1.000 /h

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Note

Note (General)

By turning the head in 90° steps, 8 actuating planes are possible. A Torx T10 screwdriver is required for this purpose. Even when the screw is removed, the head is self-retaining. The switch can still not be tampered.

Adjustment tool: locking screw to fix, shaft pre-drilled to pin

Universal joint available to compensate for axial displacement (only for shaft bore 10 mm)

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

Switch hareket şeması

Diyagram

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:TV.S 335, TV.S 355
Type:See ordering code
Description of the component:Hinge safety switch
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, October 6, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:TV.S 335,
TV.S 355
Type:See ordering code
Description of the component:Hinge safety switch
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 31, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 30.03.2025 16:35