TV10S 335-02Z-M20
产品描述: TV(1)S 335-(2)Z-(3) |
(1) | |
8 | 轴孔 Ø 8 mm |
10 | 轴孔 Ø 10 mm |
(2) | |
02 | 2 NC 触点 |
03 | 3 NC 触点 |
11 | 1 NO 触点/1 NC 触点 |
12 | 1 NO 触点/2 NC 触点 |
(3) | |
无 | M20接线口 |
NPT | NPT 1/2“接线口 |
ST | 带A译码的M12连接器(注意!根据EN 60204-1,此带连接器的版本只能用于PELV电路 |
ST-2310 | 带B译码的M12连接器(注意!根据EN 60204-1,此带连接器的版本只能用于PELV电路 |
G24 | 带LED(仅适用于具有一个NO触点和一个NC触点的版本) |
- 1 电缆进口 M 20 x 1.5
- 金属外壳
- 耐油和石油产品
- 操动头可按4 x 90°重新安装
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- 操动轴可旋转360°
订货数据
型号 |
TV10S 335-02Z-M20 |
商品编号(订购编号) |
101157473 |
EAN(欧洲商品编号) |
4030661180304 |
许可 - 标准
证书 |
cULus CCC |
总体数据
外壳材料 |
轻合金压铸 |
垫圈镀层材料 |
涂色 |
毛重 |
260 g |
总体数据 - 产品特性
安全触点数量 |
2 |
安全评估
标准型 |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
任务时间 |
20 年 |
安全评估 - 安全输出
B10D 常闭触点 (NC) |
20,000,000 操作 |
机械参数
执行元件 |
其他 |
机械寿命,最少 |
1,000,000 操作 |
强制断开角度 |
7 ° |
轴用的安装孔 |
10 mm |
肯定断开力矩 |
0.6 Nm |
机械参数 - 连接技术
连接器 |
螺丝端子 M20 x 1.5 |
线缆截面,最小 |
.75 mm² |
电缆截面,最大 |
2.5 mm² |
注(电缆截面) |
包括导体套管在内的所有指标。 |
机械数据 - 连接器B端
连接器型号 |
母连接器 |
机械参数 - 尺寸
传感器长度 |
65.3 mm |
传感器宽度 |
40.5 mm |
传感器高度 |
107 mm |
环境条件
防护等级 |
IP67 |
工作环境温度 |
-25 ... +70 °C |
环境条件 - 绝缘值
额定绝缘电压 Ui |
500 V |
额定冲击耐受电压 Uimp |
6 kV |
电气参数
热测试电流 |
10 A |
应用类别 AC-15 |
230 VAC |
应用类别 AC-15 |
4 A |
应用类别 DC-13 |
24 VDC |
应用类别 DC-13 |
4 A |
开关元件 |
开启工具(NC) |
开关原理 |
缓动 |
开关频率 |
1,000 /h |
触点材料,电气 |
银 |
注意
注(通用) |
通过以90°为步长旋转操动头,可以拥有8个操动面。为此,需要使用星型T10螺丝刀。即使拆下螺钉,螺钉头也是自固定的。开关仍然不能被篡改。 调整工具:用锁定螺丝来固定,轴预钻孔至销 万向接头可补偿轴向位移(仅适用于10 mm轴孔) |
语言条件
数据表
操作指南及符合性声明
SISTEMA-VDMA 数据库
下载最新版本的Adobe Reader
产品图片(单独目录照片)
ID: ktv33f01
| 476,9 kB | .jpg | 193.322 x 304.8 mm - 548 x 864 px - 72 dpi
| 75,9 kB | .png | 74.083 x 116.769 mm - 210 x 331 px - 72 dpi
| 68,2 kB | .jpg | 78.317 x 123.472 mm - 222 x 350 px - 72 dpi
| 726,4 kB | .jpg | 352.778 x 555.978 mm - 1000 x 1576 px - 72 dpi
| 82,3 kB | .png | 74.083 x 116.769 mm - 210 x 331 px - 72 dpi
| 82,3 kB | .png | 74.083 x 116.769 mm - 210 x 331 px - 72 dpi
尺寸图 基本组件
开关行程图
图表
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | TV.S 335, TV.S 355 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Hinge safety switch |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 6, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | TV.S 335, TV.S 355 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Hinge safety switch |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 31, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。
生成日期 2025/4/1 下午2:13