SLB450-ER-2-ST-EH
Archiv
Artikelnummer:103013518

Produktmerkmale
- kompakte Bauform mit integrierter Auswertung
- Hohe Reichweite 75 m (Reserve bis 90 m)
- Automatikstart oder Wiederanlaufsperre
- Sichere OSSD Ausgänge bis PLe
- Stabiles Metallgehäuse mit Stecker M12 oder Kabel
- Ausführung mit Heizung für Outdoor-Anwendungen bis –30 °C
- Einrichthilfe und Diagnoseanzeige