Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. 015
  2. 015 only with head
015 only with head

015 only with head

  • 2 Kontakter
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( standard komponent)
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
6 Produkter
TV. 015-11Y-M20

TV. 015-11Y-M20

Art. nr. 131175484

Position switch

TV. 015-11Y V./6H/8H/9H-ARM

TV. 015-11Y V./6H/8H/9H-ARM

Art. nr. 131057998

Position switch

T3V. 015-11Y-811

T3V. 015-11Y-811

Art. nr. 131054678

Position switch

T3V. 015-02Y-811

T3V. 015-02Y-811

Art. nr. 131091681

Position switch

MV. 015-11Y-M20

MV. 015-11Y-M20

Art. nr. 131174600

Position switch

MV. 015-11Y

MV. 015-11Y

Art. nr. 101058428

Position switch

6 resultatet hittades