Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
015 Justerbar pinne 9H
015 rod lever 9H
015 rod lever 9H
metallhus
2 Kontakter
67 mm x 75 mm x 43 mm ( standard komponent)
Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
Steglös justering av armens position i 360°
Armen omställbar i steg om 180°
Stålstav
2 Produkter
Produkter per sida
MV9H 015-11Y
Art. nr. 131058473
Position switch
TV9H 015-11Y
Art. nr. 131058069
Position switch