Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
015 Arm med rulle 8H
015 roller lever 8H
015 roller lever 8H
metallhus
2 Kontakter
67 mm x 75 mm x 43 mm ( standard komponent)
Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
Steglös justering av armens position i 360°
Armen omställbar i steg om 180°
2 Produkter
Produkter per sida
MV8H 015-11Y
Art. nr. 131058472
Position switch
MV8H 015-11Y-C
Art. nr. 131199145
Position switch