Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. 016 Vinkelarm 3K
  2. 016 angle roller lever 3K
016 angle roller lever 3K

016 angle roller lever 3K

  • metallhus
  • 3 Kontakter
  • 67 mm x 105 mm x 43 mm ( standard komponent)
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
1 Produkter
T3K 016-21Y

T3K 016-21Y

Art. nr. 131054902

Position switch

1 resultatet hittades