Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. 017 Arm med rulle 7H
  2. 017 roller lever 7H
017 roller lever 7H

017 roller lever 7H

  • metallhus
  • 4 Kontakter
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm ( standard komponent)
  • Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
  • Steglös justering av armens position i 360°
  • Armen omställbar i steg om 180°
4 Produkter
Arkiv
TV7H 017-22Y

TV7H 017-22Y

Art. nr. 131060311

Position switch

MV7H 017-22Y-RMS

MV7H 017-22Y-RMS

Art. nr. 131215873

Position switch

MV7H 017-22Y-RMS-3113

MV7H 017-22Y-RMS-3113

Art. nr. 133046622

Position switch

TV7H 017-22Y-1198

TV7H 017-22Y-1198

Art. nr. 101180597

Position switch

4 resultatet hittades