Vi respekterar ditt privatliv
Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår
sekretesspolicy
. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
017 Fjäderarm med pinne 4H
017 spring rod lever on shaft 4H
017 spring rod lever on shaft 4H
metallhus
4 Kontakter
67 mm x 130 mm x 43 mm ( standard komponent)
Aktiveringsorgan kan vridas i steg om 4 x 90°
Steglös justering av armens position i 360°
Armen omställbar i steg om 180°
Fjäderns elasticitet tillåter hög tolerans på aktiveringsrörelsen
1 Produkter
Produkter per sida
MV4H 017-22Y
Art. nr. 131060373
Position switch